Начало работы с pylon vTools
Как изображение превращается в данные? Чтобы автоматизировать процессы, необходимо преобразовать изображения, получаемые с помощью камер, в численные данные, пригодные для интерпретации компьютерами. Например, если требуется определить положение, форму или цвет или распознать наложение объектов, изображение должно пройти несколько этапов обработки — тогда из него можно будет извлечь данные о размерах, выявить отклонения или даже просто подсчитать количество объектов. Для решения задач в различных областях существует множество специализированных программ, с помощью которых выполняются различные операции — от получения до анализа изображений. Однако для воплощения единой последовательности операций получения и обработки изображений понадобится опыт программирования.
На вебинаре мы продемонстрируем, что эта непростая задача легко решается с помощью популярного и многофункционального пакета программного обеспечения pylon Camera Software Suite от Basler, в который теперь также включены алгоритмы обработки и анализа изображений. Линда Решке и Момчил Бинев на конкретных примерах продемонстрируют, как с помощью pylon 7.3 интуитивно настроить, протестировать и перенести в систему все операции компьютерного зрения — от получения изображения до передачи данных.