Новинка: компактная модульная камера dart с интерфейсом BCON for MIPI и автофокусировкой
Ищете недорогой видеомодуль с автофокусировкой для своей встраиваемой системы компьютерного зрения? У нас есть подходящий вариант: мы разработали компактную, простую в эксплуатации и недорогую модульную камеру со встроенным объективом и функцией автофокусировки, которая подключается по стандартному для встраиваемых систем компьютерного зрения интерфейсу BCON for MIPI и соответствует промышленным стандартам качества и поддержки. Можно выбрать объектив с другим фокусным расстоянием или фикс-объектив, а также уменьшить габариты платы камеры по запросу, чтобы она вписалась в вашу компактную систему. Заказать новую модульную камеру можно уже сейчас в качестве индивидуального решения.
Сферы применения
Видеомодуль Basler dart прекрасно справится с различными задачами, в том числе в системах мониторинга дорожного движения / «умного города», а также в розничной торговле, включая терминалы самообслуживания, распознавание людей или сканирование этикеток, — одним словом, с любыми задачами, для решения которых требуется миниатюрная и недорогая модульная камера высокого качества с надежной поддержкой и бесперебойными поставками.
Кратко о преимуществах
Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик
Отвечает самым высоким требованиям к качеству и соответствует современным стандартам машинного зрения
Простота интеграции и эксплуатации благодаря пакету ПО для камер pylon
Компактная конструкция
Долговечность
Надежная поддержка и стабильное наличие
Все от одного поставщика: дополнительные услуги по интеграции программных и аппаратных компонентов
Простая интеграция, выгодная цена
Простая интеграция с распространенными процессорными платформами (NXP i.MX 8, семейство NVIDIA Jetson) благодаря интерфейсу BCON for MIPI и отличное соотношение цены и технических характеристик.
Технические характеристики | |
---|---|
Артикул | 108 307 |
Цена по каталогу | От 82 евро Напишите нам, чтобы узнать об индивидуальных оптовых ценах. |
Интерфейс | BCON for MIPI (28-контактный разъем BCON) |
Габариты камеры (Д х Ш х В) | 27 × 27 × ~10 мм |
Объектив | f = 2,2; фокусное расстояние = 3,81 мм; угол обзора = 74,4°; покрытие ИК-фильтр — другие объективы по запросу |
Автофокус (АФ) | Ручное/автоматическое управление Однократная/непрерывная настройка Возможность выбора области наблюдения Объектив с постоянным фокусным расстоянием по запросу |
Драйверы | Различные платформы (например, NXP серии i.MX 8, NVIDIA Jetson и другие) |
Производитель сенсора | onsemi |
Cенсор | AR 1335 |
Технология затвора | Скользящий затвор |
Макс. поле изображения: | 1/3" |
Тип сенсора | КМОП |
Формат сенсора | 4,6 × 3,4 мм |
Разрешение (Г × В) | 4208 × 3120 пикселей |
Разрешение | 13 Мп |
Размер пикселя (Г × В) | 1,1 × 1,1 мкм |
Частота кадров | 30 кадров/с |
Монохромная/цветная | Цветная |
Наличие | Уже в наличии (функциональный демо-образец) |
Как работает автофокусировка?
Хотите узнать, насколько просто управлять видеомодулем dart с автофокусировкой? Посмотрите этот видеоролик.