![Контроллер освещения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4KpfCh0bgHZ59QRAty4PC4/a00cc0419836a2d7aaf70ddfe733be50/Lighting_Controller.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Контроллер освещения
Максимально гибкие возможности управления освещением
Функция Basler SLP
Уникальная функция для быстрого и простого управления освещениемГибкость
Выбор режимов освещения, включая непрерывный, стробирование и интенсивныйПростота интеграции
Простая интеграция и автоматическая настройка любого источника светаКачество
Процедуры тщательного отбора продукции в ассортимент по промышленным стандартам качества
![Контроллер Basler SLP](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2jBO1ITnG9nRaig5SJ0BMR/ae458a89a13ed0f33a65ea685431641d/slp-controller-illumination.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Контроллер Basler SLP
Функция Basler SLP обеспечивает взаимодействие напрямую между контроллером Basler SLP и практически всеми камерами Basler, что означает удобную интеграцию любого источника света в систему компьютерного зрения. Управляйте источниками света — как и другими компонентами системы компьютерного зрения — в унифицированном программном интерфейсе pylon. С его помощью можно настроить режимы освещения, включая непрерывный, стробирование и интенсивный.
Подробнее о контроллере SLP![Двухканальный и четырехканальный контроллеры Basler из линейки Standard](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3Xwvm51zWcL9eXR6OWEHbk/138f8b19928369f6b9877ee1d651307e/Basler_Light_Controller_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Контроллер Basler Standard
Для управления освещением в системе компьютерного зрения с оптимальными затратами выбирайте недорогие контроллеры Basler 2C и 4C из линейки Standard. Они позволяют управлять двумя или четырьмя источниками света одновременно и настраивать их на работу в непрерывном режиме или на включение синхронно с камерой по триггеру. Параметры настройки можно установить либо вручную непосредственно на стороне аппаратного обеспечения, либо, в случае четырехканального контроллера, также в веб-интерфейсе.
Светодиодные источники света и совместимые аксессуары для осветительных установок
Найдите подходящий светодиодный источник света для решения именно ваших задач и подберите комплектующие, чтобы собрать осветительную установку для вашей системы компьютерного зрения.
Мастер выбора источника света
Инструмент Мастер выбора источника света поможет шаг за шагом подобрать источник света и совместимые дополнительные компоненты, а также предложит индивидуальные рекомендации по продуктам.
Подробнее о светодиодном освещении для систем машинного зрения
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.