브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Basler ace 카메라 와 프레임 그래버로 AOI 시스템 개선

AOI 시스템의 카메라 및 조명 배치
AOI 시스템의 카메라 및 조명 배치

주요 내용

회로 기판 생산의 공정 오류를 방지하기 위해 Delvitech 회사는 AOI 시스템을 제공합니다.

가장 중요한 시스템 구성 요소는 5개의 카메라로 구성된 광학 헤드와 측면에 배치된 조명입니다. Delvitech은 시장에 설치된 Delvitech의 AOI 시스템용 광학 헤드의 업그레이드 버전을 개발했습니다. 그래픽 FGPA 개발 환경과 함께 더욱 강력해진 카메라와 프레임 그래버가 더욱 빠른 속도, 정확성 및 유연성을 지원함에 따라 고객의 요구 사항이 더욱 높아졌습니다.

발생한 문제

AOI 시스템 업그레이드 이전에 설치된 카메라는 원하는 화질 및 속도를 제공하지 못했습니다. 이러한 이유로 Delvitech은 더 높은 해상도, 초당 최소 30프레임의 프레임 속도 및 높은 대역폭에 적합한 카메라 인터페이스를 제공하는 광학 카메라 헤드를 위한 새로운 산업용 카메라를 찾고 있었습니다. 또한 Delvitech은 지금까지 사용했던 프레임 그래버가 특수 카메라에만 적합했기 때문에 새로운 카메라에 맞는 프레임 그래버를 찾고 있었습니다. 이미지 처리 시스템의 모든 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소(카메라, 프레임 그래버, 소프트웨어, 조명)는 서로 호환되어야 했습니다.

전반적인 시스템에 대한 가장 중요한 요구 사항은 카메라 및 프레임 그래버 변경을 통한 확장성이었습니다.

솔루션 및 이점

AOI 시스템의 광학 헤드는 1대의 상단 카메라, 4대의 측면 카메라, 24개의 제논 광원, 4개의 RGB LED 및 1개의 센서로 구성됩니다. 업그레이드 이후로 Delvitech은 상부 카메라에 CoaXPress 인터페이스가 탑재된 CMOS 에어리어 스캔 카메라를 사용해 왔습니다. 측면 카메라의 경우, 이제 Delvitech는 Camera Link 인터페이스가 탑재된 모노크롬 Basler ace Classic CMOS 에어리어 스캔 카메라 4대를 설치합니다. 각 카메라는 4MP 해상도에서 초당 180프레임을 제공합니다.

프레임 그래버가 다른 구성 요소와 호환되는지 확인하기 위해 Basler가 제공하는 두 종류의 프로그래밍 가능한 프레임 그래버가 사용됩니다. microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 프레임 그래버는 상단 카메라와 조명을 동기화합니다. 2개의 Camera Link 프레임 그래버 microEnable 5 marathon VCL은 측면에 있는 4대의 카메라를 트리거합니다.

Delvitech은 프레임 그래버를 소프트웨어에 연결하기 위해 Basler의 VisualApplets 그래픽 FPGA 개발 환경을 사용하여 녹화 기능을 개발했습니다. 그 결과, 프레임 그래버는 언제나 이미지 전송 단계부터 동일한 출력 형식을 생성합니다. 즉, 카메라, 프레임 그래버 또는 카메라 인터페이스가 변경되더라도 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.

이점:

  • 더욱 강력한 카메라와 호환 가능한 프레임 그래버로 분당 훨씬 더 많은 회로 기판을 검사 가능
  • 구성 요소를 유연하게 교환 및 확장 가능
  • 연결된 애플릿 덕분에 시스템을 고객의 새로운 요구 사항에 맞게 쉽게 조정 가능

고객 스토리 읽기

사용된 제품

카메라: ace Classic

카메라: ace Classic

CMOS 센서 및 Camera Link 인터페이스가 탑재된 모노크롬 Basler ace Classic 카메라 4대. 각 카메라는 4MP 해상도에서 초당 180프레임을 제공합니다.

ace Classic에 대한 자세한 정보
프레임 그래버: microEnable 5 marathon VCX-QP

프레임 그래버: microEnable 5 marathon VCX-QP

프로그래밍 가능한 4 채널 microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 프레임 그래버는 채널당 최대 6.25Gbit/초의 대역폭을 구현합니다.

CXP 프레임 그래버에 대한 자세한 정보
프레임 그래버: microEnable 5 marathon VCL

프레임 그래버: microEnable 5 marathon VCL

프로그래밍 가능한 2채널 microEnable 5 marathon VCL Camera Link 프레임 그래버 2개(각각 최대 850MB/초의 대역폭).

CL 프레임 그래버에 대한 자세한 정보

유사한 작업을 위한 보완 제품

Camera Link 데이터 케이블

Camera Link 데이터 케이블

자세히 알아보기
C-마운트 1.1

C-마운트 1.1" 렌즈

자세히 알아보기

이 설정에 관심이 있으신가요? Basler에 문의하세요! 구성 어드바이저에서 유사한 설정 조립하기