컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
의료 및 생명 과학 – 어려운 작업을 수행하기 위해서는 최상의 카메라가 필요합니다
머신 비전 카메라는 의료 제품과 의료 기술을 위한 구성 요소 및 장비 제조 과정에서만 사용되는 것이 아닙니다. 디지털 이미지 획득 및 처리는 질병 조사, 분석 및 진단에 수많은 가능성을 제공합니다. 그렇다면 현미경 카메라와 안저 카메라와 같은 의료용 카메라가 반드시 제공해야 하는 기능은 무엇일까요? 매우 다양합니다! 의료용 카메라는 신뢰성을 갖추고 최고의 이미지 품질을 제공해야 합니다. 특히 Basler 카메라는 최신 센서 기술 및 고해상도를 Basler MED 기능 세트와 결합합니다. 따라서 Basler 카메라는 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 작업을 위한 최적의 대안입니다.
의료 및 생명 과학 – Basler 카메라에 맞는 다양한 작업

안과
안과 질환의 진단 및 치료 과정에서 이미징 작업은 중요한 역할을 수행합니다. 안구 후면을 검사하는 안저 카메라의 경우, 최적의 연색과 해상도로 재현 가능한 이미지를 제공해야 합니다.
안과 작업으로 이동
실험실 장비 및 자동화
과학 또는 의료 진단 실험실 작업을 수행하기 위한 자동화 솔루션에는 우수한 성능의 카메라가 필요합니다. 빠른 속도와 뛰어난 품질의 해상도는 이미징 작업의 요구 사항 중 일부에 불과합니다.
실험실 자동화에 대해 더 알아보기
현미경 검사
현미경 검사 카메라는 많은 요구 사항을 충족해야 합니다. 가장 중요한 요구 사항은 저조도 조건에서 실시간으로 탁월한 색상과 컨트래스트 재생을 구현하는 것입니다. 여기에서 그 밖의 중요한 요소를 확인할 수 있습니다.
현미경 검사 작업으로 확인하기
기타 작업
이제 디지털 이미징 및 처리 없이 의료 및 생명 과학 분야의 작업을 수행하는 것은 상상도 할 수 없습니다. Basler 카메라는 자동화에서 치과에 이르기까지 다양한 작업에서 최고 품질의 이미지를 안정적으로 제공합니다.
더 많은 샘플 작업 확인하기의료 및 생명 과학용 Basler 카메라를 활용한 고객 사례

다른 고객의 경험을 통해 정보를 얻어보세요! 여기에서 의학, 의료 기술 또는 생명 과학 작업에Basler 카메라가 이미 성공적으로 통합된 사례를 확인할 수 있습니다.