컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
-
웹 세미나 “의료 및 생명 과학의 카메라 기술: 상위 5가지 트렌드”
의료 및 생명 과학용 카메라에 대한 흥미로운 사실
Basler MED 기능 세트가 개발의 부담을 크게 줄여준다는 점을 알고 계신가요? 의학, 의료 기술 및 생명 과학에서 Basler 카메라가 사용되는 수많은 애플리케이션 분야에는 무엇이 있을까요? 기술 개발과 관련된 최신 정보는 무엇일까요? 이 모든 질문에 대한 답변이 준비되어 있습니다. Basler MED 기능 세트, 샘플 애플리케이션, 문서, 비디오 및 학습 자료와 최신 트렌드를 확인해 보세요.
Basler MED 기능 세트

의료 및 생명 과학을 위한 Basler MED 기능 세트는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합하여 사용자의 개발 노력을 줄여줍니다. 최대한의 유연성으로 최단 시간에 최상의 이미지 품질을 확보할 수 있습니다.
Basler MED 기능 세트로 이동의료 및 생명 과학 분야의 카메라 애플리케이션

의학, 의료 기술 및 생명 과학 애플리케이션에서 최적의 카메라 기술이 어떤 이점을 제공할 수 있는지 알아 보세요. 안과, 현미경 검사, 실험실 자동화 등 다양한 분야에서 애플리케이션 사례를 확인할 수 있습니다.
애플리케이션 사례로 이동문서, 비디오 및 학습 자료

Basler 카메라가 의료 및 생명 과학 분야에 제공하는 이점, Basler 카메라를 활용할 수 있는 애플리케이션 분야, Basler 현미경 소프트웨어 실행 방법 등을 알고 싶으신가요? 여기에서 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
문서, 비디오 및 학습 자료로 이동트렌드

CCD에서 CMOS로 센서 기술의 전환, 임베디드 비전 개발, CoaXPress 2.0 인터페이스 기술 등 Basler가 주목하는 의료 및 생명 과학 분야의 주요 정보를 모았습니다!
트렌드로 이동궁금한 점이 있으신가요? Basler 영업 팀이 답변해 드립니다!
기억해야 할 정보 메뉴에서 질문에 대한 만족스러운 답을 찾지 못하셨나요? Basler영업 팀에서 친절히 답변해 드립니다!