컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
의료 및 생명 과학용 Basler 카메라에 대한 인증 및 품질에 대한 약속
Basler는 고객의 신뢰를 최우선 과제로 생각합니다. 따라서 Basler는 최고 수준의 품질을 약속합니다. Basler는ISO 13485: 2016에 따른 인증을 통해 의학, 의료 기술 및 생명 과학용 디지털 카메라의 개발, 생산, 판매 및 서비스를 위한 품질 관리 시스템(QMS)의 우수성을 입증했습니다. 카메라가 장착된 의료 장비를 제조하는 업체는 이러한 품질 기준의 이점을 누릴 수 있습니다. Basler가 획득한 인증 덕분에 이미 일부 작업 부담이 줄어들고 제품에 대한 감사 작업이 수월해지기 때문입니다.
*Basler카메라는 화상 처리를 위한 구성 요소이며, 의약 법상의 의약 제품이 아닙니다.

디자인 동결로 제품 연속성 보장
의료 및 생명 과학용 카메라는 신뢰성이 특히 중요합니다. Basler는 디자인 동결을 통해 제품에 대한 신뢰성을 보장합니다. 디자인 동결이란 제품 생산이 시작된 후에 Basler MED ace의 하드웨어 및 펌웨어가 변경되지 않는다는 것을 의미합니다. 변경사항이 있는 경우, Basler는 고객의 요청에 따라 제품 변경 알림(PCN)을 통해 해당 정보를 알려 드릴 수 있습니다.
제품 연속성에 대해 자세히 알아보기
검증된 품질 – 시작 단계부터 끝까지
의료 및 생명 과학 분야에서 사용되는 카메라에는 최고 품질 요구 사항이 적용됩니다. Basler는 클린룸에서의 개별 생산, 엄격한 품질 테스트 및 주요 구성 요소의 추적 가능성 확보를 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다.
품질 보증에 대한 자세한 내용 확인하기궁금한 점이 있으신가요? Basler가 답변해 드립니다!
ISO 13485: 2016에 따른 품질관리시스템(QMS)의 이점은 무엇일까요? 의료 및 생명 과학 분야에서 제품의 품질과 신뢰성은 어떻게 보장됩니까? 사업의 종류와 관계 없이 Basler 영업 팀의 지원을 받아볼 수 있습니다.