브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

VisualApplets 디자인 안전성 보호 - VisualApplets

애플릿에 적합한 보안 라이선스를 프레임 그래버에 탑재

애플릿은 코드화(20028)되고 고유한 보안 식별자 코드로 잠겨 있습니다. Basler 프레임 그래버는 보안 라이선스로 구성됩니다. 이렇게 안전하게 보호되는 애플릿은 적절한 보안 라이선스(20029)가 탑재된 해당 Basler 프레임 그래버에서만 실행됩니다.

먼저 VisualApplets을 다운로드하고 소프트웨어를 설치합니다. 그런 다음 데모 모드에서 VisualApplets을 바로 사용해 볼 수 있습니다.

FPGA 디자인을 테스트하려면 Dongle을 구입하고 무료 VisualApplets IDE 평가 라이선스(20034)를 주문해야 합니다. 그러면 180일 동안 VisualApplets을 무료로 테스트할 수 있습니다.

개별 요청 및 구체적인 요구 사항을 명확히 하려면 먼저 Basler 영업팀에 문의해 보세요.

라이선스 요청하기 Visual Applets 다운로드

애플릿과 프래임 그래버 각각을 잠금 장치로 인코딩

자세한 내용을 확인하려면 Basler 제품 설명서 를 참조하세요.

 
VisualApplets Protection VisualApplets applet protection

VisualApplets Protection – 애플릿 및 프레임 그래버를 안전하게 보호

외부 프레임 그래버에서 독점 애플릿의 사용을 방지하여 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿과 프레임 그래버을 각각 잠금장치로 안전하게 인코딩할 수 있습니다. 보호 기능은 반드시 일치해야 하는 두 가지 보안 메커니즘으로 구성됩니다.

  • 애플릿을 위한 고유한 보안 식별자 코드
  • 프레임 그래버의 보안 라이선스

이미지 처리 시스템의 활용도 극대화

Basler는 종합 컨설팅에서 고객별 제품을 위한 개발 작업에 대한 완벽한 지원까지 다양한 서비스를 제공합니다.
컨설팅에 대한 자세한 정보 확인

VisualApplets에 대한 추가 정보를 확인하고 싶으십니까? 제품 설명서, 기사 및 브로슈어 등 Basler가 제공하는 다양한 자료를 만나보세요

VisualApplets – 사용자 설명서
Basler 제품 설명서

다운로드 섹션 에서 더 많은 기사와 브로슈어를 확인할 수 있습니다.