텔레센트릭 렌즈 (Telecentric Lenses)
고정밀 치수 측정용
비전 어플리케이션에서 정밀한 측정을 원한다면 텔레센트릭 렌즈가 적합합니다. 이 렌즈를 사용하면 1:1 범위의 배율로 치수를 정밀하게 측정할 수 있고 작은 디테일까지 잘 감지할 수 있습니다.
다양한 제품
다양한 텔레센트릭 렌즈 제품으로 구성된 포트폴리오에서 적절한 렌즈를 선택하세요.선택 범위
최대 12MP의 해상도를 지원하며 0.5인치에서 최대 1.1인치까지의 렌즈 중 최적의 렌즈 제공유연성
요구 사항에 따라 통합 동축 조명을 포함하거나 포함하지 않는 렌즈 시리즈 사용 가능품질
철저한 제품 검증 프로세스를 통해 고품질의 제품 제공
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 차이점은 무엇인가요?
텔레센트릭 렌즈를 사용하면 피사체와의 거리에 관계없이 이미지 상의 피사체 크기가 일정하게 유지됩니다. 즉, 시야의 특정 영역 내에 있는 피사체는 가까이 있든 멀리 있든 항상 이미지 센서에서 동일한 크기로 나타납니다.
또한 텔레센트릭 렌즈를 사용하면 광선이 광축에 평행하게 들어오고 나가기 때문에 왜곡 없는 이미지를 얻을 수 있습니다.
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 장점
일정한 시야각: 이미지에서 피사체의 크기가 항상 동일하게 유지되어 정밀한 측정이 가능합니다.
왜곡 없는 이미징: 산업용 이미지 처리 또는 현미경 검사와 같이 정확한 피사체 표현이 필요한 어플리케이션에 이상적입니다.
얕은 피사계 심도: 배경은 흐릿하게 유지하면서 피사체의 특정 영역에 선명한 초점을 맞출 수 있습니다.
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 어플리케이션 분야
텔레센트릭 렌즈는 정밀성과 낮은 왜곡이 요구되는 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
산업용 이미지 처리 : 제품 검사, 결함 감지, 치수 측정
현미경 : 작은 객체 관찰 및 분석
측정 기술 : 객체 정밀 측정
동축 조명 일체형 텔레센트릭 렌즈
동축 조명 일체형 텔레센트릭 렌즈는 렌즈의 기능과 조명 장치를 결합한 것입니다.

동축 조명 일체형 텔레센트릭 렌즈는 광축을 따라 대상 물체에 직접 조명을 투사해 높은 조도 균일성을 제공합니다. 조명은 측면의 광원(일반적으로 LED)에서 유입되며, 반투명 미러 또는 빔 스플리터를 통해 광축으로 정밀하게 안내됩니다.
이 방식은 매끄럽거나 반사도가 높은 표면에 최적화되어 있으며, 웨이퍼, 유리, 금속, 디스플레이, 마이크로칩 등 반사성 소재를 검사할 때 탁월한 이미지 품질을 제공합니다.