Basler Lens C11-5020-12M f50mm

  • 1.1" 센서 포맷
  • 50 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리

C-마운트, 최대 이미지 써클 1.1", 고정 초점 거리 50.0mm, F2.0-F16의 F-스톱 설정 및 12MP 고해상도의 Basler 프리미엄 렌즈.

Basler 렌즈 제품군의 프리미엄 렌즈는 최대 해상도가 12MP이고 최대 센서 크기가 1.1”인 Basler 카메라와 완벽하게 호환됩니다.

Basler 프리미엄 제품군은 고해상도, 낮은 왜곡 및 최소 비네팅으로 우수한 품질의 이미지를 선사합니다. 따라서 Basler 프리미엄 렌즈는 초소형 구조 분석에 사용되는 초고해상도 카메라에 가장 적합합니다.

‍적합한 ‍제품