일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
단종: | November 2021 | ||
주문 번호 | 105959 | ||
제품군 | ace Classic | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
|
||
배송 도착 지역 |
센서 |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | Sony | |
센서 | ICX618 | |
셔터 | Global Shutter | |
센서 포맷 | 1/4'' | |
센서 종류 | CCD | |
센서 크기 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
해상도 (HxV) | 658 px x 492 px | |
해상도 | VGA | |
픽셀 크기 (H x V) | 5.6 µm x 5.6 µm | |
프레임 레이트 | 120 fps | |
모노크롬/컬러 | Color |
EMVA 데이터 |
||
---|---|---|
EMVA 양자 효율 - 청색 (일반) | 2.2 % | |
EMVA 양자 효율 - 녹색 (일반) | 45.6 % | |
EMVA 양자 효율 - 적색 (일반) | 1.6 % | |
다크 노이즈 (일반) | 11.5 e¯ | |
Saturation Capacity (일반) | 16.6 ke¯ | |
다이내믹레인지 (일반) | 63.1 dB | |
신호대잡음비 (일반) | 42.2 dB |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
인터페이스 | GigE | |
픽셀 비트 깊이 | 12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 1 | |
디지털 출력 | 1 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 2 W | |
소모 전력 PoE | 2.5 W |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
렌즈 마운트 |
|
|
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
무게 (일반) | 90g |
호환성 |
||
---|---|---|
호환성 |
|