브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기

acA1300-30gm (CS-Mount) - Basler ace

Sony ICX445 CCD 센서가 탑재된 Basler acA1300-30gm (CS-Mount) GigE 카메라는 1.3 MP 해상도에 30.0 fps를 지원합니다.

Basler ace - acA1300-30gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gm (CS-Mount)

일반 정보

단종: LTB 03/2022
주문 번호 105870
제품군 ace Classic
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

센서

센서 공급업체 Sony
센서 ICX445
셔터 Global Shutter
센서 포맷 1/3
센서 종류 CCD
센서 크기 4.9 mm x 3.6 mm
해상도 (HxV) 1296 px x 966 px
해상도 1.3 MP
픽셀 크기 (H x V) 3.75 µm x 3.75 µm
프레임 레이트 30 fps
모노크롬/컬러 Mono

EMVA 데이터

EMVA 양자 효율 (일반) 57.0 %
다크 노이즈 (일반) 9.8 e¯
Saturation Capacity (일반) 6.9 ke¯
다이내믹레인지 (일반) 57.0 dB
신호대잡음비 (일반) 38.4 dB

카메라 데이터

인터페이스 GigE
픽셀 비트 깊이 12 bits
동기화
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
디지털 입력 1
디지털 출력 1
전원 공급
  • PoE or 12 VDC
전원 요구사항(일반적) 2.2 W
소모 전력 PoE 2.7 W

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 42 mm x 29 mm x 29 mm
렌즈 마운트
  • CS-mount
하우징 온도 0 - 50°C
무게 (일반) 90g

호환성

호환성
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UL
  • KC
  • EAC
렌즈

렌즈

이 카테고리에서는 귀하의 ace 카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. Basler 렌즈는 카메라용으로 특별 개발되어 카메라와 렌즈를 완벽히 조화롭게 사용할 수 있습니다. 또한 Basler는 인증을 받고 신뢰할 수 있는 제조업체의 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈는 ace 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
렌즈 마운트 C-mount
센서 포맷 1/2.5''
조리개 범위 F1.8 - F22.0
조리개 유형 manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
렌즈 마운트 C-mount
센서 포맷 1/2.5''
조리개 범위 F1.8 - F22.0
조리개 유형 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
렌즈 마운트 C-mount
센서 포맷 1/2.5''
조리개 범위 F1.8 - F22.0
조리개 유형 manual
전체 렌즈 - acA1300-30gm (CS-Mount)
케이블

케이블

Basler는 ace 카메라 시리즈를 위한 광범위한 데이터 케이블 및 전원 I/O 케이블을 제공합니다. Power I/O 케이블은 Basler Original Equipment 제품군의 일부이며 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 ace 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다. Basler는 고품질의 케이블을 장기간 사용할 수 있도록 공급업체를 신중하게 선별하고 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 GigE
케이블 길이 10.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 GigE
케이블 길이 20.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 GigE
케이블 길이 30.0 m
카메라쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
호스트쪽 커넥터 RJ-45, click-lock
전체 케이블 - acA1300-30gm (CS-Mount)
PC 카드

PC 카드

Basler의 PC 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 PC 카드를 만나볼 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

네트워크 및 주변 디바이스

네트워크 및 주변 디바이스

Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

액세서리 및 번들

추가 액세서리

여기서 ace 카메라용 추가 액세서리를 확인할 수 있습니다. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브 및 스위치, 전체 시작 키트 또는 렌즈 액세서리와 같은 주변 장치도 공급합니다. 여기에 있는 제품은 ace 카메라 시리즈와 최적의 조화를 이룹니다. 표시되는 선택 항목은 미리 선택된 카메라 모델 또는 카메라 제품군과 해당 기술 및 인터페이스에 따라 달라집니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

전체 고객 스토리 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

전체 마케팅 노트 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

EMVA 데이터

유럽 머신 비전 협회(EMVA)의 EMVA 1288 표준은 산업용 화상 처리의 카메라 및 이미지 센서 사양 변수 측정을 위한 일정한 방법을 규정합니다. 또한 이 프로세스가 어떻게 가치를 보다 쉽게 비교할 수 있게 해 주는지도 설명합니다.

이 측정 리포트는 Basler ace 카메라의 사양을 설명하고 있습니다.

전체 EMVA 데이터 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

전체 CAD/테크니컬 드로잉 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

전체 인증서 - acA1300-30gm (CS-Mount)
value

기타

기타 카테고리는 사용 사례와 기술 관련 기사들로 구성됩니다. 기사들은 배경지식에 대해 상세하게 설명하는 한편, 사용 사례들은 Basler 카메라가 가능한 특정 조건에서의 사용 예를 보여줍니다.

전체 기타 - acA1300-30gm (CS-Mount)
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 ace 카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
Basler 비디오 녹화 소프트웨어

Basler 비디오 녹화 소프트웨어

Basler 비디오 녹화 소프트웨어는 손쉬운 설치 및 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 단일 이미지 촬영, 고속 비디오 녹화뿐 아니라 이미지 또는 타임 랩스 분석을 위한 비디오 시퀀스 촬영을 매우 쉽고도 직관적으로 수행할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 현미경용 Basler PowerPack에 포함되어 있으며 모든 Basler USB 3.0 카메라를 연결할 수 있습니다. Basler 비디오 녹화 소프트웨어

Basler 비디오 녹화 소프트웨어
Basler ace 카메라용 타사 소프트웨어

Basler ace 카메라용 타사 소프트웨어

다양한 소프트웨어 파트너들이 Basler ace 카메라와 호환되는 제품들을 공급합니다. 많은 파트너들이 호환성을 자주 업데이트하기 위해 정기적으로 Basler 카메라를 직접 사용합니다. Basler ace 카메라용 타사 소프트웨어

Basler ace 카메라용 타사 소프트웨어
카메라 링크 소프트웨어

카메라 링크 소프트웨어

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 대신 별도의 Camera Link 소프트웨어가 Basler ace 카메라 설정에 도움을 줄 수 있습니다. Camera Link 소프트웨어

카메라 링크 소프트웨어

다음에 대한 기계식 드로잉 acA1300-30gm (CS-Mount)

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. acA1300-30gm (CS-Mount)에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler ace - acA1300-30gm (CS-Mount)