브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

ToF 기술, 라벨링 로봇과 결합

글로벌 물류 서비스 제공업체의 배송 프로세스는 매우 많은 상품 처리량을 특징으로 합니다. 동시에 시장은 물류 부문에 더욱 뛰어난 유연성을 요구하고 있으며, 이에 따라 고성능 라벨링 솔루션이 요구되는 상황입니다. 배송 라벨은 이러한 솔루션의 주요 구성 요소입니다. 배송 라벨은 첫 단계부터 물류 프로세스를 가능하게 하는 요소이며 고객 주소, 회사 로고, 발송인, 바코드 및 위탁 번호와 같은 정보를 포함합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Basler는 산업용 라벨링 기계의 대표 공급업체인 Vanomation Inc.와 협업하여 매일 대량의 패키지를 처리하는 창고 및 유통 센터에서 배송용 라벨을 인쇄하고 적용하는 시스템을 개발했습니다.

작동 원리

Vanomation은 Basler blaze Time-of-Flight 카메라와 애플리케이션별 blaze 소프트웨어를 로봇 솔루션에 통합하여 시스템이 고속 컨베이어 벨트에서 이동하는 패키지의 위치, 방향 및 크기를 감지하고 이러한 데이터를 RPA(Robotic Print Applicator)에 전송할 수 있도록 합니다. 이 데이터를 통해 로봇은 프린터에서 접착 라벨을 집어 패키지의 올바른 방향과 위치에 부착할 수 있습니다. 이 강력한 시스템을 통해 고정된 팰릿이나 이동하는 패키지의 어느 위치에나 라벨을 정확하게 배치할 수 있게 됩니다.

Basler 3D-비전 포트폴리오 확인하기

Vanomation의 로봇 인쇄 애플리케이터(RPA)
Vanomation의 로봇 인쇄 애플리케이터(RPA)

3D 비전을 통한 작업 속도 및 유연성 증대

이 시스템은 물류 서비스 제공업체를 위한 강력한 솔루션입니다. 이 솔루션을 활용할 경우, 라벨이 패키지에 잘못 부착되는 사고, 컨베이어 공간에 대한 요구 사항 및 패키지가 현재의 기계식 인쇄 애플리케이터 아래 중앙에 배치되기 전에 패키지의 위치를 올바르게 조정하기 위한 추가 장비의 필요성이 모두 사라집니다.

3D 비전을 사용하면 물류 체인이 더 빠르고 유연해지며 오류 발생 가능성이 줄어듭니다.

Basler의 기타 3D 비전 솔루션

Balser blaze

Basler blaze가 이 3D 비전 솔루션에 제공하는 주요 요점 요약

  • 최신 Sony DepthSense™ IMX556PLR 센서 기술(펄스 time-of-flight)을 활용하여 xyz 축 및 물체 방향을 빠르고 정확하게 광학 측정
  • 움직이는 부품이 없는 소형 디자인과 기가빗 이더넷으로 카메라의 시스템 통합 용이
  • 측정이 빛이나 컨트래스트에 영향을 받지 않음
  • 사전처리된 3D 포인트 클라우드 및 2D 강도 이미지의 실시간 스트리밍
  • 물체 감지 및 측정을 위한 소프트웨어 개발 시 Basler 지원

Basler blaze 카메라에 대한 추가 정보

궁금한 점이 있으신가요? Basler 영업 팀이 도와드리겠습니다!

이 솔루션, 혹은 사용자의 개별 솔루션이나 Basler 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? Basler 영업 팀으로 직접 연락주세요.

영업 팀에 문의