- 글로벌 파트너
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
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 조명 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 pylon vTools VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오 Open eVision 라이브러리에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 활용 사례: 과일 검사를 위한 3D 이미지 처리 Basler blaze 소프트웨어 ToF 기술, 라벨링 로봇과 결합 Use-Case-Kine-Robotics프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon 카메라 소프트웨어 제품군pylon vTools pylon 오픈 소스 프로젝트 pylon-data-faq pylon 드라이버 및 GenTL pylon SDKs pylon 뷰어
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 글로벌 파트너
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
대규모 베이커리의 산업용 작업 로봇
문제점
대규모 산업용 베이커리에서 다양한 제과류가 생산되고 포장됩니다. 인력을 보다 효율적으로 활용하고 피킹 능력을 더욱 효율적으로 계획하기 위해 포장된 제과류의 피킹 작업은 자동화가 필요합니다.
비전 가이드 로봇 시스템은 다음과 같이 까다로운 문제점을 해결해야 합니다.
- 제품의 종류가 다양하고 제과류의 모양 및 크기가 서로 다르기 때문에 컨베이어 벨트에서 봉지의 위치와 방향을 판단하기가 어렵습니다.
- 투명 플라스틱 포장은 낮은 컨트래스트와 반사 때문에 광학 센서로 감지하기 어렵습니다.
고객이 누릴 수 있는 이점
- Time-of-Flight 방법을 사용하여 정확하고 빛과 컨트래스트에 영향을 받지 않는 독립적인 3D 이미징
- 최대 30fps의 프레임 속도를 지원하여 움직이는 오브젝트에 적합
- 카메라에 이미 통합된 조명과 사전 보정된 광학 장치 덕분에 하드웨어 설치 용이
- 사람이 볼 수 없는 NIR 대역의 940nm 파장 스펙트럼으로 간섭 없는 작업
- 업계에서 검증되고 내구성이 뛰어난 IP67 하우징 보호 등급의 카메라 하드웨어
- 공급업체 간 통신 프로토콜 GigE Vision 및 GenICam(GenTL)을 사용하여 카메라 시스템 통합 용이
전체 컨베이어 추적 시스템은 포장 라인의 자동화 프로세스와 완벽한 조화를 이룹니다. KINE Robotics는 ToF 기술이 적용된 소형 Basler blaze 카메라를 통해 추가 광원 없이 작업을 수행할 수 있었기 때문에 전체 시스템 비용을 낮추면서 경제적이고 빠른 시스템을 구축할 수 있었습니다. 결과적으로 로봇은 분당 25~30개의 포장물을 처리할 수 있습니다. 따라서 산업용 베이커리는 제품 처리량 증가 및 비용 효율적인 생산 프로세스라는 이점을 누릴 수 있습니다.
고객 스토리에 대해 질문이 있거나 자세한 내용을 알고 싶으십니까?
사용된 제품

Basler blaze
고해상도, 3D 정밀 카메라, Sony DepthSense™ 센서 기술, 손쉬운 통합 및 비용 효율성
Basler ace에 대한 자세한 정보