브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

850nm 파장대의 Basler blaze ToF (Time-of-Flight) 카메라

높은 정밀도와 함께 미광에서도 뛰어난 성능을 제공하는 3D 어플리케이션을 위한 최적의 ToF (Time-of-Flight) 카메라

정교한 실내 3D 이미징을 위해 미광에서도 뛰어난 성능 구현 – 낮은 전력 소비 및 발열량을 줄인 새로운 blaze 모델은 850nm의 근적외선 파장 범위에서 작동합니다. 이와 같은 성능은 물류 및 공장 자동화 분야의 실내 어플리케이션에 매우 적합합니다.

67° x 51°의 FOV와 0.3에서 최대 10미터의 작업 범위를 지원하는 새로운 blaze 카메라는 대형 오브젝트 및 이미지의 깊이 (Depth) 데이터를 한 번에 캡처할 수 있습니다. Sony IMX556-DepthSense™ 센서는 거리, 강도 및 신뢰도 맵 (Confidence Map)으로 구성된 정확한 2D/3D 데이터를 초당 최대 30개까지 제공합니다. 광원인 VCSEL 다이오드와 렌즈는 새로운 변형에 이미 통합되어 ToF (Time-of-Flight) 방식에 따라 정확한 3D 측정을 지원합니다.

자세히 보기 blaze 모델 비교하기

새로운 blaze 3D 카메라 모델 - 실내용으로 적합한 850nm의 파장대

널리 알려진 blaze 기능의 장점과 근적외선 파장대역의 장점을 결합한 신모델

까다로운 환경 조건의 미광에서도 뛰어난 성능 구현

까다로운 환경 조건의 미광에서도 뛰어난 성능 구현

낮은 깊이 노이즈 (Low Depth Noise)로 3D 데이터의 정밀도 향상

낮은 깊이 노이즈 (Low Depth Noise)로 3D 데이터의 정밀도 향상

주변 온도가 높은 경우 발열량 감소 및 효과적인 작동을 위한 전력 소비 최적화

주변 온도가 높은 경우 발열량 감소 및 효과적인 작동을 위한 전력 소비 최적화

제품의 이점을 최대한 활용하는 방법은 무엇입니까?

blaze 카메라 시리즈는 940nm와 850nm의 두 가지 파장대 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션은 구체적으로 무엇을 의미하며 두 가지 모델 중 고객의 어플리케이션에 더 적합한 모델은 무엇입니까?

영업팀에 문의하기

개별 요구 사항에 맞게 조정된 강력한 blaze 기능

외관은 동일하지만 내부에는 각기 다른 강점이 숨겨져 있습니다. 두 모델의 차이점은 카메라가 작동하는 NIR 빛의 파장에 있습니다. 두 가지 blaze ToF (Time-of-Flight) 카메라 모델에는 공통적으로 강력한 패키지 기능이 동일하게 탑재되어 있습니다.

blaze의 핵심 기능 요약

  • 밝기 차이가 큰 장면을 위한 HDR 이중 노출 (Dual Exposure HDR)
  • 하드웨어 트리거로 정확하게 동기화된 이미지 구현
  • 최적의 GigE 부하 관리를 위한 새로운 대역폭 제어 기능
  • 실시간 기능 개선 및 모션 블러 (Motion Blur) 감소를 위한 대기 시간 단축
카메라 모델 blaze-101 blaze-102
센서 Sony DepthSense™ IMX556 Sony DepthSense™ IMX556
해상도 640px x 480px  640px x 480px 
프레임 속도 30 fps 30 fps
파장 940 nm 850 nm
작동 범위 0.3 m - 10 m 0.3 m - 10 m
정확도 ±5 mm (0.5 – 5.5 m), 일반 ±5 mm (0.5 – 5.5 m), 일반
템포럴 노이즈 (Temporal Noise) < 2 mm(최대 1.5 m), 일반 < 1 mm(최대 1.5 m), 일반

이상적인 3D 솔루션

ToF (Time-of-Flight) 카메라, 스테레오 카메라 또는 RGB-D 모델인지 여부와 관계없이 고객의 3D 어플리케이션에는 최상의 솔루션을 탑재해야 합니다. Basler가 다양한 옵션을 소개하고 고객의 요구 사항에 맞는 최적의 모델을 함께 찾아드리겠습니다.

영업팀에 문의하기

Basler blaze Image

ToF Camera – Basler blaze

고해상도, 초정밀, 고속 3D 카메라로서 Sony DepthSense TM 센서 기술을 이용하여 손쉬운 통합과 비용 대비 효율적인 디자인. VGA 해상도, 높은 정밀도와 정확도. 물류 및 공장 자동화 분야에 이상적.

Basler blaze 카메라 알아보기
LMI 2000 Series Image

레이저 라인 프로파일 센서 (Laser Line Profile Sensor)

라인 프로파일 측정 방식으로 넓은 FOV에서 마이크로미터 분해능과 까다로운 표면 특성의 대상물을 측정하는데 효과적인 센서. 뛰어난 Z축 반복 정밀도로 매우 정교한 3차원 형상 측정 및 검사가 가능.

레이저 라인 프로파일 센서 알아보기
LMI 3000 Series Image

구조광 스냅샷 센서 (Structured Light Snapshot Sensor)

고효율의 프로젝터를 통해 모아레 패턴을 측정 대상물 표면에 빠르게 비추고 그 이미지를 카메라를 통해 촬영하여 대상물 단차와 외관 데이터를 측정. 고해상도로 3D정밀 측정이 가능.

구조광 스냅샷 센서 알아보기
Heliotis H8 Image

백색광 간섭계 센서 (White Light Interferometry Sensor)

백색광 간섭계 원리를 이용한 고정밀 비접촉식 3D 센서로 마이크로미터 단위 이하의 정밀 검사 지원. 글래스, 투명체 등 대상물의 색상이나 재질에 관계없이 높은 해상도와 반복 정밀도를 제공.

백색광 간섭계 센서 알아보기
Raytrix Image

라이트 필드 카메라 (Light Field Camera)

한번의 촬영으로 2D 이미지와 3D 높이 데이터를 동시에 획득할 수 있는 비전 기술. 빛의 밝기 정보뿐만 아니라 방향 정보를 동시에 얻어 처리하며, 빛에 포함된 모든 정보를 종합적으로 획득 처리.

라이트 필드 카메라 알아보기
chromasens Image

스테레오 라인 스캔 카메라 (Stereo Line Scan Camera)

라인 스캔 기술과 GPU에서 구동되는 고속 스테레오 알고리즘을 적용한 고속 3D 카메라. 대면적 고해상도 검사를 요구하는 고속 & 정밀 어플리케이션에 적합하며 3D 영상 데이터와 2D 컬러 이미지를 동시 획득 가능.

스테레오 라인 스캔 카메라 알아보기
Basler blaze RGB-D

Basler blaze 3D카메라용 소프트웨어

3D 이미지 데이터를 위한 최적의 UI와 쉬운 접근을 위한 프로그램

blaze 소프트웨어 알아보기

해당 요구 사항에 가장 적합한 3D 솔루션은 무엇입니까?

ToF (Time-of-Flight) 카메라와 스테레오 카메라 중 어떤 모델이 더 적합합니까? Basler는 고객이 개별 3D 어플리케이션을 위한 최적의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 찾을 수 있도록 두 기술의 특징 및 이점에 대한 다양한 정보를 제공합니다

영업팀에 문의하기