브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
Barcode Reader

Barcode Reader

모든 유형의 바코드에 대한 빠르고 강력한 인식

바코드 리딩 라이선스에는 최대 28가지 바코드 유형의 바코드를 인식하고 디코딩하기 위한 pylon vTools가 포함되어 있습니다. 손쉽게 구현이 가능하고, 최상의 인식률로 강력한 바코드 인식을 위한 가장 빠른 경로를 제공합니다.

pylon vTools는 Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 일부입니다. pylon vTools를 사용하려면 pylon을 다운로드하세요.

참고: pylon vTools 라이선스는 하드웨어 동글을 통해 보호됩니다. 상업용 라이선스를 활성화하려면 라이선스가 로드되는 시스템당 하나의 USB 동글이 있어야 합니다. 자세히 알아보기

pylon Barcode Reader Basic

각 이미지에 최대 3개의 바코드와, 각 인스턴스(Instance)에 1개의 바코드 그룹

pylon Barcode Reader Pro

28개의 다양한 바코드 유형과 각 이미지의 바코드 수량에 제한 없음

이 라이선스 사양은 라이선스에 포함된 pylon vTools 및 해당 기능을 개략적으로 설명합니다.

  기본 라이선스 사양 프로 라이선스 사양
vTool
Barcode Reader
Maximum number of codes per image

3

unlimited

Adjustable number of codes per image
Adjustable Timeout
Code selection by

group of types

free, custom selection

pylon Barcode Reader Basic

기사 이름 pylon Barcode Reader Basic
주문 번호 20085
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요.
배송 도착 지역
운영 체제
  • Windows: 10 (64 bit), 11 (64 bit)
  • Linux x86 Ubuntu 18.04 or newer (64bit)
  • Linux ARM: Ubuntu 16.04 or newer

pylon Barcode Reader Pro

기사 이름 pylon Barcode Reader Pro
주문 번호 20113
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요.
배송 도착 지역
운영 체제
  • Windows: 10 (64 bit), 11 (64 bit)
  • Linux x86 Ubuntu 18.04 or newer (64bit)
  • Linux ARM: Ubuntu 16.04 or newer