손쉬운 카메라 설정
기본 기능 창에는 현재 선택한 카메라의 구성을 위한 모든 기능이 나열됩니다. pylon에서는 사용자 정의 기능 창을 생성하고 pylon 뷰어 안의 어느 위치에나 자유롭게 배치할 수 있습니다.

Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Basler 카메라에서 최상의 이미지를 얻기 위한 강력한 도구로 구성되어 있습니다. 카메라 설정 및 평가를 위한 핵심 도구는 pylon 뷰어입니다. pylon 뷰어는 비네팅 보정, 선명도 표시기, 대역폭 관리기 등과 같은 다양한 기능을 제공하며, 개발을 통해 Basler 카메라의 기능을 어떻게 다룰 수 있는지 쉽게 확인하도록 도와줍니다. 또한 pylon은 네트워크 및 USB 연결 구성을 위한 도구를 제공합니다.
기본 기능 창에는 현재 선택한 카메라의 구성을 위한 모든 기능이 나열됩니다. pylon에서는 사용자 정의 기능 창을 생성하고 pylon 뷰어 안의 어느 위치에나 자유롭게 배치할 수 있습니다.
pylon Viewer에 직접 통합된 상황별 제품 설명서 덕분에 카메라 평가 및 소프트웨어 개발 작업이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다! pylon 뷰어의 카메라 기능을 한 번만 클릭하면 여러 프로그래밍 언어에 대한 샘플 코드 등 기능에 대한 설명들을 바로 확인할 수 있습니다.
pylon Viewer의 사용자 인터페이스와 고유 한 기능 설명서는 다양한 언어로 제공됩니다. 카메라 기능 설명을 확인하기 위해 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어 또는 스페인어 중 선호하는 언어를 선택하세요.
최대 이미지 데이터 처리량 및 안정성 측면에서 GigE 또는 USB 3.0 설정을 최적화하세요. 이미지 데이터 전송으로 인해 발생하는 부하를 연결된 각 GigE 또는 USB 3.0 카메라에 대해 보정할 수 있어 모든 카메라가 가능한 최대 대역폭을 활용하여 이미지를 전송할 수 있습니다.
선명도 측정기를 사용하면 렌즈의 초점을 맞추는 작업이 매우 간단해집니다! 렌즈 초점을 맞추려는 곳에 관심 영역을 정의하기만 하면 됩니다. 초점 링을 최소 및 최대 위치로 돌려 렌즈의 전체 초점 범위를 순환시키고 렌즈에 적합한 초점을 찾아보세요.
트리거 케이블 관련 비용을 절감하면서도 Action Command 및 Scheduled Action Command 카메라 기능을 사용하여 트리거링을 정교하게 하고 여러 GigE 카메라에 대한 완벽한 동기화를 구현할 수 있습니다.
비네팅 보정 카메라 기능과 pylon 뷰어를 사용할 경우, 크기가 더 작고 가격 부담이 적은 렌즈로도 비네팅 아티팩트를 제거할 수 있습니다. pylon 뷰어가 보정값을 계산하고 카메라에 저장하기만 하면 됩니다. 이러한 작업만으로 카메라는 애플리케이션에 최대 성능을 제공하면서 실시간 기능을 유지하여 모든 이미지에 보정값을 적용합니다.
참고: 비네팅 보정 기능은 일부 ace U 및 ace L 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.
True color 재현은 다양한 어플리케이션에서 중요하지만 카메라 설정 구성들이 복잡하여 비전 개발자 에게는 여전히 어려운 작업입니다. Pylon뷰어의 컬러 캘리브레이터 (Color Calibrator)를 사용하면 다양한 조명 환경에 따라 쉽고 빠르게 카메라의 색상을 보정할 수 있습니다.
Basler의 pylon은 애플리케이션 소프트웨어에 통합하기 위한 SDK, 카메라 평가 및 설정을 위한 구성 도구, 안정적인 연결을 위한 드라이버 및 GenTL 프로듀서라는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
pylon SDK는 가장 일반적인 프로그래밍 언어로 학습이 용이한 API를 제공하며, 초보자도 쉽게 이용할 수 있어 최고의 생산성을 보장합니다.
자세한 내용 확인하기Windows, Linux, macOS 및 Android에 적합한 안정적이고 검증된 드라이버, Gen<I>Cam 및 GenTL을 통한 손쉬운 인터페이스. 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능.
자세한 내용 확인하기애플리케이션을 위한 고성능 이미지 처리 기능을 쉽게 생성할 수 있습니다. 구조 인식, 오브젝트 배치 상태 파악 및 강력한 코드 인식은 Basler의 카메라 포트폴리오와 완벽한 조화를 이룹니다.
자세한 내용 확인하기프레임 그래버 SDK 5.10 릴리스로 모든 Basler 프레임 그래버에 대한 통합 지원
자세히VisualApplets 3.3.2를 통해 단일 라이선스 내에서 FPGA 그래픽 프로그래밍을 위한 VisualApplets의 모든 기능을 활용할 수 있습니다.
자세히새로운 pylon 7.2를 통해 확장된 라이선싱 옵션, Linux ARM 지원, 정적 불량 픽셀 보정 기능이 새롭게 포함되어 더욱 다양해진 pylon vTools를 활용해 보세요.
자세히