일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
주문 번호 | 2200001114 | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
납기 : 약 4-5 주
|
||
배송 도착 지역 | |||
now | |||
액세서리 종류 | Basler Light | ||
제조회사 | Basler | ||
제품 라인 | Standard | ||
제품 유형 | Wide Bar Light | ||
무게 (일반) | 200g |
조명 |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 8W / 450mA (voltage- / current controlled) W | |
LED 색상 | Blue | |
최고 파장(일반적) | 465nm | |
빛 방출 표면 | 45 mm x 100 mm | |
사이즈 | 54 mm x 110 mm x 23 mm | |
지원 규격 |
|
컨트롤러 |
||
---|---|---|
드라이브 방식 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
펄스 너비(폭) | 100 µs - ∞ ms |