브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 10. 19

Basler, Gpixel의 CMOS 센서를 ace 2 포트폴리오에 통합

Basler, Gpixel의 CMOS 센서를 ace 2 포트폴리오에 통합
새로운 CXP-12 구성 요소 – 카메라 및 인터페이스 카드

2021년 10월 19일 Ahrensburg - 합리적인 가격으로 확실한 성능 보장. Basler 역시 제조업체 Gpixel의 최신 CMOS 센서를 추가하여 이러한 접근 방식을 추구하고 있습니다. 5MP 및 9MP의 해상도를 구현하는 2개의 센서 모델 GMAX2505 및 GMAX2509는 ace 2 Basic 제품 라인에 포함되어 적합한 Basler 렌즈, 조화된 액세서리 및 pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 함께 경제적인 소형 솔루션을 제공합니다. 이 카메라-센서 조합의 최대 이점은 Beyond 기능인 Compression Beyond 및 Pixel Beyond가 탑재된 ace 2 Pro 모델에서 실현됩니다. 모델 8종에는 각각 USB 3.0 또는 GigE 인터페이스와 글로벌 셔터 센서가 탑재되어 있으며 초당 12~64프레임의 프레임 속도를 구현합니다.

픽셀 소형화 트렌드의 지속

고성능 소형 픽셀을 사용하면 보다 작은 센서 포맷에서 더 높은 해상도를 실현할 수 있습니다. Basler는 새로운 ace 2 Gpixel 카메라에서 이러한 트렌드를 반영하였습니다. 매력적인 가격의 새로운 모델 16종은 이미지 처리 시스템의 전체 비용을 낮춰줍니다. 이번 최신 모델 추가는 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro의 두 가지 제품 라인이 포함된 Basler의 ace 2 카메라 시리즈 포트폴리오를 2.3 MP 부터 24 MP의 해상도와 최대 160프레임의 프레임 속도를 지원하는 Gpixel 및 Sony 센서가 탑재된 총 90여개의 모델로 확장됩니다.

자세한 정보를 확인하려면 baslerweb.com/ace2를 방문하세요.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.