적용 사례

SWIR 카메라를 활용한 정렬 마크 기반 1µm 정밀 웨이퍼 본딩 검사

반도체 소자의 미세화와 패키징 기술의 고도화로 인해, 웨이퍼 및 다이 본딩 공정에서 서브마이크론 정렬의 구현은 점점 더 까다로워지고 있습니다. 기존 광학 검사는 매립된 정렬 마크나 표면 아래의 결함을 정확히 식별하지 못해 수율과 품질 저하를 초래할 수 있습니다. SWIR 이미징은 실리콘 및 기타 소재를 투과해 내부를 선명하게 시각화할 수 있는 비파괴 솔루션으로, 정밀한 정렬과 결함 검사를 가능하게 합니다.

SWIR 카메라 기반의 웨이퍼 및 다이 본딩 정렬
5.2MP SWIR vs. 표준 이미징 | 웨이퍼 및 다이 본딩 정렬과 결함 검사에서 탁월한 성능

정밀 정렬: 첨단 패키징 공정에서 점점 더 중요해지는 핵심 과제

TSV, 하이브리드 본딩, CoWoS와 같은 기술로 반도체 패키징이 고도화됨에 따라, 웨이퍼 및 다이 본딩의 정밀도가 매우 중요해지고 있습니다. HBM과 같은 다층 웨이퍼, 다이, 칩 적층 공정은 1µm 수준의 정렬 정확도를 요구합니다. 이 정밀도에서의 미세한 오차는 인터커넥트 신뢰성 저하, 성능 저하, 수율 감소로 이어질 수 있습니다.

well-aligned vs misaligned wafer marks

웨이퍼 및 다이 본딩 공정에서 정밀한 정렬과 결함 검출을 보장하는 것은 수율과 디바이스 성능에 영향을 줄 수 있는 여러 과제를 수반합니다. 이러한 과제에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다:

  • 숨겨진 정렬 마크: 정렬 마크는 실리콘, 산화막 또는 본딩 접착제 아래에 매립되는 경우가 많아 기존 광학 시스템으로는 식별이 어렵습니다.

  • 고대비 이미징: 정렬 마크와 미세한 결함은 희미하게 나타나는 경우가 많아, 정확한 검출을 위해 높은 감도와 대비가 필요합니다.

비파괴 정렬 및 결함 검출을 위한 SWIR 이미징


SWIR(Short-Wave Infrared) 이미징은 실리콘 및 기타 소재를 투과하여, 웨이퍼를 손상시키지 않고 숨겨진 정렬 마크와 본딩 인터페이스를 확인할 수 있습니다. 그러나 SWIR을 고정밀 반도체 검사에 통합하려면 다음과 같은 핵심 요소들을 고려해야 합니다:

  • 감도, 비용, 통합 복잡도 간의 균형을 고려한 적합한 센서 선택

  • InGaAs 센서 특성상 발생하는 픽셀 결함을 효과적으로 제어 및 보정

  • 어플리케이션 조건에 따라 액티브 쿨링(TEC)의 필요 여부를 판단하고, TEC-less 솔루션으로도 충분한지 판단

Basler SWIR 5.2MP 카메라: 반도체 검사를 위해 최적화된 솔루션

ace 2 X visSWIR 카메라

Basler의 ace 2 X visSWIR 카메라는 고성능 냉각형 SWIR 실험실용 카메라와 상업 및 공공 안전용 저가 솔루션 간의 간극을 메워주는 제품입니다. 고성능 산업용 어플리케이션에서는 비용 효율성과 정밀도, 그리고 최종 검사 AOI 장비에의 원활한 통합이 모두 균형 있게 고려되어야 합니다.

SWIR 이미징에서 총 노이즈 변동과 온도 변화 간의 상관관계
SWIR 이미징에서 총 노이즈 변동과 온도 변화 간의 상관관계 | 카메라: a2A1280-125umSWIR, 노출 시간: 10ms, 게인: 12.0 dB, 블랙 레벨: 200 DN, 픽셀 포맷: 12비트, 프레임 속도: 72fps

Sony SenSWIR 센서를 탑재한 이 카메라는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 희미하게 숨겨진 정렬 마크와 내부 결함을 정확히 식별하기 위한 고대비 이미징 기술

  • 실시간 픽셀 결함 보정으로 선명하고 왜곡 없는 이미지 구현

  • 어플리케이션에 최적화된 유연한 냉각 옵션 제공

다음 단계: 비전 전문가와 함께 샘플을 테스트하십시오.

샘플을 보내주시면, 당사 전문 팀이 귀하의 어플리케이션에 최적화된 SWIR 구성 요소를 평가해 드리며, 성능, 비용, 통합 효율성 간의 이상적인 밸런스를 보장합니다.

무료 샘플 테스트 요청하기

정렬을 넘어, 다양한 반도체 검사 공정에 활용되는 SWIR 기술

복잡한 웨이퍼 내부 구조까지 선명하게 시각화하는 SWIR 이미징
복잡한 웨이퍼 내부 구조까지 선명하게 시각화하는 SWIR 이미징

웨이퍼 본딩과 다이 정렬을 넘어, SWIR 이미징은 더 깊은 소재 투과력과 고대비 결함 검출 기능으로 다양한 반도체 검사 공정을 향상시킵니다. SWIR 카메라는 잉곳 및 웨이퍼 검사, 결함 검출, 와이어 본딩 분석, 수율 최적화 등 다양한 응용 분야에서 널리 활용되며, 실리콘을 비롯한 다양한 소재를 투과하는 능력을 통해 반도체 제조 전 공정에서 신뢰도 높은 품질 관리를 지원합니다.

SWIR 이미징: 차세대 2.5D 및 & 3D 패키징 구현에 필수적인 기술

실리콘 및 다양한 반도체 소재를 투과하는 SWIR 이미징은 정밀 정렬, 결함 검출, 수율 최적화 등 다양한 반도체 검사 공정에 혁신을 가져오고 있습니다. 첨단 패키징에서의 정밀도 확보부터 전체 수율 향상까지, 그 영향력은 확실합니다.

SWIR 이미징은 이제 반도체 OEM을 위한 실용적인 솔루션으로, 차세대 2.5D 및 3D 패키징 공정에서 정밀한 정렬과 결함 검출을 가능하게 합니다. Basler는 단순히 SWIR 카메라를 제공하는 것을 넘어, 반도체 검사 공정에서의 다양한 과제를 깊이 이해하고 있으며, 복잡성을 최소화하면서 정밀도를 보장하는 맞춤형 엔지니어링 기반 솔루션을 제공합니다.

영업팀에 문의하기

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.