적용 사례

다양한 크기의 오브젝트에 대한 자동화된 품질 검사

유연한 제조 환경에서 활용되는 라인 스캔 카메라

Basler racer 2 S와 같은 라인 스캔 카메라는 다양한 길이와 폭을 가진 고속 이동 객체를 정확하게 검사할 수 있도록 해줍니다. 적절한 트리거 설정을 통해 각 객체를 최대 12,000라인으로 구성된 프레임 내에 정밀하게 캡처할 수 있어, 높은 유연성을 요구하는 생산 라인에서도 효율적인 품질 관리가 가능합니다.

다양한 크기의 오브젝트에 대한 자동화된 품질 검사
제품 크기에 따라 유연하게 대응하는 라인 스캔 카메라

대상 크기가 유동적인 검사 환경

라인 스캔 카메라는 이동 방향의 고해상도를 요구하는 공정에서 탁월한 성능을 발휘하며, 크기가 다양한 검사 대상에도 유연하게 대응할 수 있어 높은 효율을 제공합니다.

PCB 검사

PCB 검사

다양한 PCB 포맷

픽앤플레이스 장비나 솔더링 시스템은 변화하는 PCB 포맷과 설계에 맞춰 설계되어 있습니다. 라인 스캔 카메라는 라인 수가 가변적인 프레임을 동적으로 생성하여, 포맷에 관계없이 정밀한 검사를 가능하게 합니다.

CNC 금속 가공 부품 검사

CNC 금속 가공

기하학적 다양성

CNC 제어 선반 및 밀링 머신에서는 형상과 크기가 다양한 부품이 끊임없이 생산됩니다.
라인 스캔 카메라는 이러한 복잡한 형상의 부품도 공정 중이든 최종 단계든 상관없이 고정밀로 검사할 수 있어, 안정적인 품질 확보에 기여합니다.

원통형 객체

원통형 객체

라벨 또는 인쇄 이미지 제어

병과 캔은 지름에 따라 라벨이나 인쇄 위치가 달라질 수 있어 정밀한 품질 관리가 필요합니다. 라인 스캔 카메라는 대상 크기와 형상에 상관없이 라벨링 및 인쇄 공정에서 정확하고 일관된 검사를 제공하며, 중복 이미지 생성도 효과적으로 방지해 검사 효율과 신뢰도를 모두 높여줍니다.

사용 사례 계속 읽기

양식을 작성하시면 전체 사용 사례를 읽을 수 있습니다. 콘텐츠는 양식을 제출한 후 즉시 이용 가능합니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.