K-콘텐츠 글로벌 성공을 이끄는 3D VFX 기술
고품질 3D 얼굴 스캔을 위한 비전 시스템 최적화
- 고객
- Dexter Studios
- 위치
- 한국, 서울
- 날짜
- 2025년 6월
글로벌 OTT 플랫폼의 확산과 함께 한국 VFX 기술이 세계 무대에서 주목받고 있습니다. 글로벌 수준의 3D VFX 제작에는 실사와 구분할 수 없는 수준의 정밀도가 요구되며, 이를 위해서는 영화 산업 특성에 최적화된 고성능 머신 비전 시스템이 필요합니다.

3D VFX 제작에서 비전 시스템의 역할?
3D VFX 시스템은 영화와 드라마에서 실제로는 존재하지 않거나 촬영이 불가능한 장면을 컴퓨터 그래픽으로 구현하는 기술입니다.
3D VFX 제작에서 비전 시스템은 배우의 움직임과 표정을 정확하게 캡처하는 핵심 역할을 담당합니다. 고해상도 카메라와 정밀한 조명 시스템을 통해 수집된 데이터는 후반 작업에서 사실적인 3D 모델링과 애니메이션의 기초가 됩니다. 특히 영화 산업에서는 4:3 또는 16:9 화면비에 최적화된 이미지 품질과 색상 정확도가 최종 작품의 완성도를 결정하는 중요한 요소입니다.
차세대 3D VFX 시스템의 필요성
Dexter Studios는 자체 3D VFX 시스템을 운영해왔지만, 급변하는 글로벌 콘텐츠 시장의 고품질 요구사항을 충족하기 위해 시스템 업그레이드가 필요한 상황이었습니다.

주요 기술적 과제:
글레어 이슈: 배우를 향한 직광 조명으로 인한 불필요한 반사광으로 데이터 품질 저하
조명 균일성 부족: 조명은 강하지만 이미지 균일도와 밝기가 부족
해상도 및 성능 한계: 고품질 3D VFX 작업을 위한 더 높은 해상도와 프레임 속도 요구
시네마 표준 대응: 영화 제작 워크플로우에 최적화된 화면비 (4:3 또는 16:9) 와 색상 정확도 필요
이러한 문제들은 제작 효율성 저하와 후반 작업 시간 증가로 이어져 프로젝트 일정과 비용에 직접적인 영향을 미치고 있었습니다.
3D VFX 시스템을 위한 통합 비전 솔루션
Basler는 Dexter Studios의 요구사항을 정확히 분석한 뒤, 고객 맞춤형 솔루션을 제공했습니다. 먼저 Basler boost 카메라와 F-S35 렌즈를 제안했고, 이후 조명 시스템에 대한 심도 있는 검토를 진행했습니다. 시스템의 핵심은 배우의 미세한 표정과 동작을 정확하게 캡처하여 후반 작업에서 자연스러운 3D 합성이 가능하도록 하는 것입니다. 특히 1주일간의 현장 테스트를 통해 실제 작업 환경에서의 성능을 검증하고, 조명 품질과 위치를 지속적으로 모니터링하며 최적의 설정을 찾아갔습니다.

포함된 제품
이 시스템에는 글로벌 셔터와 34.2MP 고해상도 센서가 탑재된 Basler boost 카메라가 핵심 구성 요소로 사용됩니다. 카메라는 시네마 업계 표준인 4:3 센서 비율로 설계되어 영화 제작 워크플로우에 완벽하게 통합됩니다. 35mm 초점거리의 Basler F-S35 렌즈는 530mm 작업거리와 300mm FOV를 통해 다양한 촬영 시나리오에 대응할 수 있습니다. 대용량 이미지 데이터의 안정적인 전송을 위해 imaWorx CXP-12 Quad 프레임 그래버가 적용되어 실시간 고속 데이터 스트리밍을 보장합니다. 또한 글레어 문제와 조명 균일성 개선을 위한 맞춤형 조명 솔루션을 협력사와의 협업을 통해 통합 구성하여 전체 시스템의 이미징 품질을 최적화합니다.
3D VFX 제작 환경을 위한 비전 솔루션의 이점
시네마 업계 표준인 4:3 센서 비율로 후반 작업에서의 크롭핑이나 리사이징 과정 최소화
34.2MP 고해상도와 36fps 성능으로 배우의 미세한 표정과 동작까지 정밀하게 캡처
글로벌 셔터 기술을 통해 빠른 움직임에서도 왜곡 없는 정확한 이미지 획득
530mm 작업거리와 300mm FOV로 다양한 촬영 시나리오에 유연하게 대응
CXP-12 고속 인터페이스로 대용량 이미지 데이터의 실시간 안정적 전송 보장
맞춤형 조명 시스템 개발을 통해 글레어 문제와 조명 균일성 동시 해결
Dexter Studios는 Basler의 맞춤형 통합 솔루션을 통해 전체 제작 비용을 최적화하면서 경제적이고 효율적인 3D VFX 시스템을 구축할 수 있었습니다. 결과적으로 밝기 손실 없이 조명 균일성을 개선하고 글레어 문제를 동시에 해결했으며, 개선된 이미징 품질을 바탕으로 후반 작업 시간을 단축하고 전체 제작 효율성을 크게 향상시킬 수 있었습니다.
Basler의 솔루션은 우리가 추구하는 3D VFX 품질을 안정적으로 구현해주었습니다. 고해상도 카메라와 맞춤형 조명 솔루션 덕분에 정밀한 얼굴 데이터를 신뢰도 높게 획득할 수 있었고, 글레어와 노이즈 문제도 현저히 줄었습니다. 이미지 품질뿐 아니라 시스템 안정성까지 고려한 통합적 접근이 특히 인상 깊었습니다. 전체 워크플로우가 단순화되면서 후처리 효율도 크게 향상되었습니다.
프로젝트 파트너: Dexter Studios
Dexter Studios는 김용화 감독이 2012년 설립한 한국의 대표적인 VFX 전문기업입니다. '신과함께' 시리즈로 총 2,700만 관객을 동원하며 한국 영화 역사상 최초로 시리즈 더블 천만을 기록했고, '기생충', '승리호' 등 글로벌 히트작의 VFX를 담당했습니다. 현재 8개 사업부문에 300여 명이 근무하는 아시아 최대 규모의 VFX 종합 스튜디오이며, 2024년에는 Autodesk Design & Make Awards에서 아시아 기업 최초로 Media & Entertainment Innovator of the Year를 수상하기도 했습니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.