New

Basler Stereo Camera STM-501u

  • 50 mm 기준
  • 90° x 65° ± 3° @ 2m FOV (Field of View)
  • USB 3.0 인터페이스

실내 애플리케이션에서 신뢰성 있는 3D 깊이 인식을 위한 경량 스테레오 카메라. 크기, 전력, 비용이 중요한 객체 검출 및 내비게이션에 이상적입니다.

Basler 스테레오 미니 STM-501u는실내 환경에서 효율적인 3D 인식을 위해 설계된 콤팩트한 USB 전원 기반 스테레오 카메라입니다. 공장 출하 시 캘리브레이션과 저지연 깊이 출력을 통해 객체 검출, 위치 결정(positioning), 내비게이션 작업에 필요한 신뢰성 높은 깊이 데이터를 제공합니다. 이 카메라는 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하여, 정밀한 깊이 측정과 시각적 컨텍스트를 동시에 제공합니다. 소형 폼팩터, 낮은 소비전력, 간편한 USB 통합을 통해 STM-501u는 모바일 로봇, 인트라로지스틱스 시스템, 그리고 공간 및 시스템 복잡도를 최소화해야 하는 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다.

‍적합한 ‍제품

작고 컴팩트한 Basler Stereo Camera 65는 로봇 및 로봇 팔에 장착하기에 이상적이며, 특히 산업용 로봇 어플리케이션 작업에 매우 적합합니다.

Basler 스테레오 카메라 모델

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.


스테레오 카메라 제품 표로 이동