LMI Gocator 2600 LMI Sensor Gocator 2610
- 9 MP 해상도 (MP)
- 10.2 - 10.8 mm FOV (Field of View)
- GigE 인터페이스
Gocator 2610 센서는 수평 분해능 2.5 μm 의 정밀도와 최대 9 kHz의 속도로 라인 프로파일 스캔 및 검사가 가능합니다. 미세 특징이나 대형 물체의 측정을 위한 4K+ 해상도 레이저 프로파일링을 도입하였고, 프로파일당 4,192개 데이터 포인트를 제공하며, 넓은 FOV에서 고해상도 3D 스캔 및 검사에 이상적으로 사용할 수 있습니다.