LMI Gocator 2500 LMI Sensor Gocator 2540
- 2 MP 해상도 (MP)
- 120 - 292 mm (diffuse) FOV (Field of View)
- GigE 인터페이스
Gocator 2540 센서는 수평 분해능 64~160 μm 의 정밀도와 최대 10 kHz의 속도로 라인 프로파일 스캔 및 검사가 가능합니다. 특수 제작된 2MP 해상도 의 이미지 센서, 최적화된 광학 구조 설계와 블루 레이저 광원을 적용해 차별화된 성능과 안정적인 동작을 실현하고, 반사가 심한 표면 등 난해한 대상물의 스캔에 효과적인 솔루션을 제공합니다.