Light Flatdome-100x100-B

  • Blue LED 색상
  • 465 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

소형 플랫돔 조명으로 표면의 반사율이 낮은 오브젝트에도 적합한 Basler 스탠다드 조명입니다.

Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
모델 선택

LED 색상(을)를선택합니다.

‍적합한 ‍제품