Light Bar-17x100-1650

  • Shortwave Infrared (SWIR) LED 색상
  • 1650 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

적외선(SWIR) 범위의 직접 조명, 암시야 조명 또는 간단한 라인 어플리케이션을 위한 폭이 좁은 다용도 Basler 표준 Bar 조명입니다.

Basler 표준 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하며 비전 시스템에 장기간 반복 가능한 이미지 품질을 제공하는 동시에 걱정 없이 빠르게 통합할 수 있습니다. 모든 Basler 표준 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 사용할 수 있으며, 연속 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 사용하더라도 최적의 방식으로 작동합니다.

‍적합한 ‍제품