IP-Housing Medium Lens Tube 90mm

  • Housing Accessory 액세서리 종류

90mm 렌즈 하우징은 Basler 렌즈와 카메라 하우징 및 카메라에 모두 적합하도록 설계되었습니다. IP67 표준에 따라 먼지와 물에 대한 보호 기능을 제공합니다.

렌즈 및 렌즈 하우징 호환성에 대한 자세한 내용은 IP67 하우징 웹사이트를 참조하세요.

참고: ace 2 IP67 카메라렌즈 하우징을 직접 장착하려면 M28에서 M75로 변환하는 어댑터 링(제품 번호: 2200002660)이 필요합니다.

참고: 별도로 제공되는 IP67 카메라 하우징(ace Classic, ace U, ace 2[단, ace 2 IP67 제외], racer 2 S 모델)에 렌즈 하우징을 장착하려면 M50에서 M75로 변환하는 어댑터 링(제품 번호: 2200002628)이 필요합니다.

또한, 카메라의 완전한 IP67 보호를 위해서는 반드시 적합한 케이블 글랜드를 함께 사용해야 합니다. 카메라, 렌즈 하우징, 케이블 글랜드의 조합을 통해서만 신뢰할 수 있는 IP67 방진·방수 성능이 구현됩니다.

IP67 비전 시스템의 구성 요소

먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.

‍적합한 ‍제품