IP-Housing Medium Lens Tube 100mm
- Housing Accessory 액세서리 종류
90mm 렌즈 하우징은 Basler 렌즈와 카메라 하우징 및 카메라에 모두 적합하도록 설계되었습니다. IP67 표준에 따라 먼지와 물에 대한 보호 기능을 제공합니다.
IP67 비전 시스템의 구성 요소
먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.