IP-Housing Lens Tube 80mm

  • Housing Accessory 액세서리 종류

80mm 렌즈 하우징은 Basler 렌즈와 카메라 하우징 및 카메라에 모두 적합하도록 설계되었습니다. IP67 표준에 따라 먼지와 물에 대한 보호 기능을 제공합니다.

렌즈 및 렌즈 하우징 호환성에 대한 자세한 내용은 IP67 하우징 웹사이트를 참조하세요.

주: ace 2 IP67 카메라에 렌즈 하우징을 직접 장착하려면 M28-M50 어댑터 링이 필요합니다(제품 번호: 2200002586).

주: 별도로 제공되는 IP67 카메라 하우징(ace Classic, ace U, ace 2[단, ace 2 IP67 제외], racer 2 S 모델)에 렌즈 하우징을 장착할 경우, 추가 어댑터 링 없이 바로 설치할 수 있습니다.

다만, 카메라의 완전한 보호를 위해서는 적절한 케이블 글랜드가 반드시 필요합니다. 카메라 하우징, 렌즈 하우징, 케이블 글랜드를 함께 사용했을 때만 안정적인 IP67 등급 방진·방수 성능이 보장됩니다.

IP67 비전 시스템의 구성 요소

먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.

‍적합한 ‍제품