어댑터 키트는 최대 4개의 Basler ace 2 GMSL 카메라와 엔비디아 젯슨 오린 나노™ 슈퍼 개발자 키트를 연결할 수 있습니다. 이 키트는 개발 단계에서 애플리케이션을 성능을 평가하는 도구로 사용됩니다.
어댑터 키트는 어댑터 보드, 두 개의 플랫 플렉스 케이블, 그리고 전원 스플리터 케이블로 구성됩니다. 어댑터 보드는 최대 4대의 카메라에서 출력되는 GMSL2 신호를 MIPI CSI-2 데이터로 변환합니다. 플랫 플렉스 케이블은 어댑터 보드와 엔비디아 젯슨 오린 나노™ 슈퍼 개발자 키트를 연결합니다. 전원 Y-케이블은 엔비디아 젯슨 오린 나노™ 슈퍼 개발자 키트의 전원을 어댑터 보드로 공급합니다.
카메라 활성화 패키지가 제공되어 Basler ace 2 GMSL 카메라의 플러그 앤 플레이 사용을 가능하게 하는 엔비디아 젯슨 오린 나노™ 슈퍼 개발자 키트와 함께 사용할 수 있습니다. 이 패키지에는 어댑터 키트 사용에 필요한 구성이 포함되어 있어 커미셔닝이 더욱 쉬워집니다.