dart CS-Mount IR-Cut

  • Mounting 액세서리 종류

IR 컷 필터가 장착된 렌즈 마운트는 dart 컬러 카메라 모듈과 일치하는 렌즈를 연결합니다.

IR 컷 필터가 있는 CS-mount와 함께라면, 어댑터 링을 사용하여 C-mount 렌즈를 dart 카메라 모듈에 쉽게 연결할 수 있습니다.

  • 컬러 카메라에 권장
  • 카메라의 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게를 유지합니다(29mm x 29mm 20g)를 유지합니다.
  • 빠른 장착을 위한 홀
  • 표준 나사를 사용한 마운팅
  • dart 카메라 모듈에 C-mount 렌즈를 사용하는 데 필요한 어댑터 (제품 번호 2000005670)
  • Basler 렌즈 C125를 사용하려면 'Basler 렌즈용 스페이서 링 CS-mount'(제품 번호 2000035239)가 대신 필요합니다.

‍적합한 ‍제품