해당 제품은 현재 단종 절차가 진행되고 있습니다. 아래에 안내된 최종 구매 가능일을 확인하시기 바랍니다.

Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD f50mm

최대 Super 35mm 광학 포맷 센서 및 3.2µm(45MP에 해당)의 픽셀 피치, 50.0mm의 고정 초점 거리, F2.8- F22의 조리개 범위에 최적화되어 있으며 F-마운트가 탑재된 Basler 스탠다드 Lens

Basler의 스탠다드 F-마운트 Lens는 ON Semiconductor XGS 센서가 탑재되어 있으며 최대 45MP의 해상도를 지원하는 Basler의 CXP-12 boost 카메라와 완벽한 조화를 이룹니다.

이 Basler Lens에 맞는 Basler F-마운트 어댑터(2000032201)와 함께 사용할 경우, 이 Basler Lens는 Basler boost 및 racer와 같이 F-마운트가 탑재된 Basler 카메라에 쉽게 장착할 수 있습니다.

빠르고 원활한 설치 및 통합을 위해 조리개 범위의 파란색 점은 Basler 카메라에서 가장 선명한 이미지를 쉽게 얻을 수 있는 최적의 조리개를 나타냅니다.

애플리케이션에 이상적인 설정을 유지하기 위해 두 개의 개별 나사로 초점과 조리개를 잠글 수 있습니다.

이 Basler Lens는 Basler 스탠다드 제품 라인의 일부이며 가장 일반적으로 사용되는 작업 거리에 대해 과도한 엔지니어링을 피하고 이 Basler Lens를 최적화함으로써 얻을 수 있는 최고의 가성비와 견고한 기본 성능을 모두 제공합니다.

이러한 이점은 이 Basler Lens가 비용에 민감한 머신 비전 애플리케이션을 위한 Basler 카메라의 완벽한 동반자인 이유를 보여줍니다.

‍적합한 ‍제품