Basler Lens C125-1620-5M f16mm

  • 1/2.5" 센서 포맷
  • 16 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리

Basler 렌즈 C125-1620-5M f16mm는 C-마운트, 고정 초점 거리 16mm, 조리개 범위 F2.0 - F22, 해상도 5 MP를 지원합니다.

Fujinon과 협력하여 설계된 이 렌즈는 센서 크기가 1/2" 미만인 모든 Basler 카메라에 적합합니다. 이 렌즈는 높은 해상도, 낮은 왜곡 및 최소한의 비네팅으로 뛰어난 이미지 품질을 제공하므로 매우 작은 구조물도 분석할 수 있는 고해상도 카메라에 적합합니다.

‍적합한 ‍제품