Basler Lens C12-5024-25M

  • 1.2" 센서 포맷
  • 50 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리
  • 아니오 동축 조명 옵션

C-mount, 최대 이미지 서클 1.2"‍, 고정 초점 거리 50.0 mm, F2.4 - F16의 F-stop 설정 ‍및 25 ‍메가픽셀의 ‍고해상도를 ‍갖춘 ‍Basler ‍프리미엄 ‍렌즈입니다.‍

Basler 렌즈 제품군의 Basler 프리미엄 렌즈는 최대 25 메가픽셀의 해상도와 최대 1.2" 센서 크기를 갖‍추었으며 Basler 카메라에 완벽하게 ‍호환됩니다.
Basler 프리미엄 제품 라인은 높은 해상도, ‍낮은 ‍왜곡 ‍및 ‍최소한의 ‍비네팅으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 따라서 Basler 프리미엄 렌즈는 초소형 ‍제품 분석을 위한 매우 높은 해상도의 카메라에 최적화되어 있습니다.

‍적합한 ‍제품