까다로운 표면에서도 정밀한 3D 이미지를 구현하는 Stereo ace
- 날짜
- 2025년 07월 10일
새롭게 출시된 고해상도 Basler Stereo ace는 Basler의 3D 제품군을 확장하며, 물류 및 공장 자동화에 최적화된 손쉬운 통합이 가능한 액티브 스테레오 카메라 시리즈입니다.
Basler AG는 새로운 active 3D Stereo 카메라 시리즈, Basler Stereo ace를 출시하며 3D 비전 분야에서의 전문성과 신뢰성을 더욱 강화했습니다. 이 시리즈는 6개의 모델로 구성되어 있으며, 까다로운 표면에서도 정밀하고 고해상도의 3D 이미지를 제공하면서도 경쟁력 있는 가격으로 출시되었습니다. 통합 프로젝터를 탑재한 active 3D 카메라로, 출하 전 보정이 완료되어 있어 즉시 빠르고 안정적으로 사용할 수 있습니다. 특히, 작동 중 동적 자가 보정 기능을 통해 안정적인 3D 데이터를 제공합니다.
또한 Basler Stereo ace는 지연 시간이 매우 짧아 3D 데이터를 빠르게 제공할 수 있습니다.
Stereo 카메라는 100mm, 200mm, 300mm의 기본 거리 중에서 선택 가능하며, 모노크롬 및 컬러 버전으로 제공됩니다. 또한 고객의 다양한 요구 사항에 맞춰 쉽고 빠르게 맞춤 설정할 수 있습니다. 스테레오 카메라 유닛은 샘플 프로젝터 외에도 표준으로 GigE 인터페이스가 탑재된 ace 25 MP 카메라 2대와 마운팅 브래킷이 포함되어 있습니다. 그 외에도 Basler 카메라 모델, 렌즈, 기본 거리 및 조명도 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.
Basler Stereo ace 카메라는 pylon 소프트웨어와 호환되어, 손쉽게 카메라를 설정하고 사용할 수 있습니다. 또한 Stereo ace 카메라는 산업용 로봇 작업 어플리케이션을 위해 특수 제작된 Basler 로보틱스용 어플리케이션 소프트웨어와도 호환됩니다.

물류 산업용 로봇 작업: Basler Stereo ace에 적합한 어플리케이션
Basler의 액티브 스테레오 카메라는 물류 분야에서 요구되는 복잡한 작업을 수행하는 데 이상적인 솔루션으로, 물품 자동 분류, 분리, 치수 측정 등에 사용될 수 있습니다. Stereo ace 카메라를 통해 오브젝트의 크기, 방향, 구성에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 비전 시스템은 기록된 데이터를 기반으로 로봇이 물품을 안정적으로 잡고 원하는 위치로 운반할 수 있도록 지원합니다. Basler Stereo ace는작업하기 어려운 오브젝트 표면에서도 최소한의 지연 시간으로 정확한 3D 정보를 제공합니다. 그 결과, 물류 분야의 효율성이 높아지고 오류가 줄어들며 원활한 자동화가 실현됩니다.'
다운로드
보도 자료 다운로드 *.docx | <1 MB
사진 다운로드(4c, 인쇄용) *.jpg | 2.5MB
사진 다운로드(rgb, 온라인) *.webp| 1MB
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동