코딩없이 프레임 그래버에 프로그래밍을 할 수 있을까요?

이미지 프로세싱에 있어서 FPGA 를 사용하는 것은 MIMD (Multiple Instruction Multi Data) 으로 인해 CPU 나 GPU 와 같은 다른 아케텍처를 사용하는 것보다 이점을 제공합니다. 그러나 FPGA 프로그래밍을 하는 것은 쉽지 않습니다. HDL (Hardware Description Language) 를 사용하는 것은 굉장히 복잡하며 또한 FPGA 전문가를 찾는 것은 매우 비싸고 어렵기 때문입니다.그렇다면 복잡한 코딩을 거치지 않고 FPGA 로부터 이점을 얻으려면 어떻게 해야 할까요?Basler Frame Grabber 와 우리의 GUI 소프트웨어인 VisualApplet 는 FPGA 에 직접 접근함으로서 HDL 지식 없이 프로그래밍을 가능하게 해주며 오프라인 테스팅을 해줄 수 있게 해주어 엄청난 시간과 비용을 절약합니다.
웹 세미나 설명:
이번 웹 세미나에서는 DATVISION 의 기술연구소 소장인 김상래 이사를 초청하여 비전시스템에서 쓰이는 아키텍쳐와 FPGA 사용의 이점에 대해서 실제 사례와 라이브 데모를 가지고 설명합니다. 이번 웹 세미나간 다룰 내용은 아래와 같습니다:
CPU, GPU, FPGA 간의 특성과 이점
FPGA 의 사용 이점과 FPGA 에 직접 접근 하기 위해서 어떤 것들이 필요한지?
VisualApplet 의 실제 사용 예 및 라이브 데모
딥러닝 코드를 FPGA 에?
프레임 그래버 FPGA 의 잠재력으로 여러분에 애플리케이션에 어떠한 이점을 가져다 줄 수 있는지 더 알아보고 싶으신가요?
웹 세미나에 등록하세요!웹 세미나 이후에는 Q&A 시간도 마련되어 있습니다.
여기를 클릭하여 과거 및 예정된 웨비나에 대해 자세히 알아보세요.