머신 비전 시스템에서의 GMSL 인터페이스
호환성, 구성 및 운영
GMSL은 Gigabit Multimedia Serial Link 인터페이스로, 장거리에서 대용량 이미지 및 비디오 데이터를 빠르고 안정적으로 전송할 수 있도록 합니다. 프로토콜 터널링을 통해 MIPI CSI-2의 전송 범위를 크게 확장합니다. 대부분의 SoC(System-on-Chip)와 SoM(System-on-Module)이 MIPI CSI-2를 지원하기 때문에 GMSL 카메라와 유연하게 결합하여 사용할 수 있습니다. 또한 임베디드 시스템에서 인공지능과 여러 대의 카메라를 함께 사용하는 복잡한 비전 애플리케이션에서도 이러한 구조의 장점을 활용할 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 03. 20.
GMSL 인터페이스에 대한 주요 사실
장거리에서 대량의 이미지 및 비디오 데이터를 전송하는 GMSL
Analog Devices의 독점 인터페이스로, 3, 6, 12 Gbps 대역폭 지원
Serializer 및 Deserializer 칩을 사용하며, 일반적으로 최대 15 m 길이의 동축 케이블 사용
통일된 머신 비전 표준이 없음: 각 카메라와 각 센서마다 개별 통합 및 설정이 필요하므로 시스템 통합 및 교체가 더 복잡합니다
호스트 시스템: 대부분 SoC / SoM 기반의 임베디드 시스템이며 IPC 또는 맞춤형 설계 하드웨어에 통합되며, 설정을 위해서는 저수준 프로토콜 및 하드웨어에 대한 전문 지식이 필요합니다.
카메라 내 온보드 프로세싱을 포함한 Basler GMSL 솔루션은 GenICam 호환성을 제공하며 GenTL을 통해 통합 가능하며, Basler 카메라 활성화 패키지를 통해 플러그 앤 플레이 방식의 통합 지원이 가능합니다.
대표 적용 분야: 모바일 로봇, 물류 시스템, AGV, AI 기반 스마트 팩토리 자동화
양식을 작성하고 백서 전문을 읽어보세요. 모든 콘텐츠는 양식을 제출한 후 즉시 온라인에서 확인할 수 있습니다.