![최신 인터페이스가 탑재되어 다양한 산업용 이미지 처리 어플리케이션에 활용 가능한 머신 비전 카메라](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1yIzf7DCpzFVft8S2vlOoK/42c623dbccf88146f49406a3213775fd/Camera-Overview.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
산업용 카메라
맞춤형 어플리케이션 솔루션
Basler 산업용 카메라
Basler의 광범위한 포트폴리오를 확인해보세요. e2V, AMS, Sony, onsemi 등 다양한 제조업체의 CMOS 센서, USB 3.0, GigE, 5GigE, CXP-12 인터페이스와 다양한 해상도와 프레임 속도를 지원하는 모노크롬/컬러 카메라까지 모든 어플리케이션에 적합한 산업용 카메라를 찾을 수있습니다.
"산업용 카메라"란 무엇을 의미하나요?
산업용 카메라는 오늘날 다양한 어플리케이션에서 찾아볼 수 있습니다. 예를 들어, 산업용 카메라는 생산 작업을 모니터링하거나 복잡한 측정 작업을 수행하는 데 사용되며, 산업용 이미지 처리 기능은 주로 품질 관리에 사용됩니다. 디지털 산업용 카메라는 주변 온도가 높은 어플리케이션에 사용되는 등 다른 외부 영향에 노출되기 때문에 일반 디지털 카메라보다 더 견고하게 설계되어 있습니다.
또 다른 중요한 차이점도 있습니다. 산업용 카메라는 특정 측정 작업에서 훨씬 더 정밀한 이미지를 캡처해야 하기 때문에 "일반" 카메라 보다 이미지 품질이 더 높습니다. 또한 일반 디지털 카메라에서 볼 수 있는 뷰파인더, 셔터 버튼, 자동 플래시와 같은 구성 요소는 산업용 카메라에서 찾아볼 수 없습니다. 산업용 카메라는 인터페이스를 통해 컴퓨터에 연결됩니다. I/O 케이블(I/O: 입출력을 의미)을 통해 카메라가 트리거되며, 사진 촬영 신호는 PC에 설치된 소프트웨어를 통해 전송됩니다.
산업용 디지털 카메라의 작동 원리
원칙적으로 산업용 카메라는 일반 디지털 카메라와 동일한 방식으로 작동하지만 열악한 산업 환경과 까다로운 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 부가적인 기능과 특징이 갖춰져 있습니다.
Basler 동영상에서 개별 구성 요소 및 관련 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.
Basler 산업용 카메라 및 액세서리
Basler는 신뢰성과 사용 편의성을 모두 갖춘 완벽한 시스템을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 구성 요소는 어플리케이션에 최적화된 산업용 카메라와 완벽하게 통합된 비전 시스템을 구축합니다.
무료 Basler pylon 소프트웨어 제품군은 이러한 산업용 카메라에 맞게 특수 개발된 소프트웨어를 제공합니다. 또한 pylon vTool을 사용하면 이미지 처리 기능을 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
산업용 카메라 어플리케이션
산업용 카메라는 다양한 어플리케이션에 사용될 수 있습니다. 라인 스캔 카메라는 연속적인 웹(web)을 검사하는 데 자주 사용되며, 인쇄 이미지 검사에 활용됩니다. 에어리어 스캔 카메라는 부품을 식별, 분류 또는 검사하는 다양한 공장 자동화 어플리케이션에서 찾아볼 수 있습니다. Basler 산업용 카메라는 지능형 교통 시스템, 소매업, 현미경 검사 등에서도 사용됩니다.
업계 표준을 선도하는 Basler
Basler는 당사의 카메라가 고객의 어플리케이션에서 원활하게 작동하도록 보장하기 위해 업계 전반의 표준을 준수할 뿐만 아니라 이러한 표준을 정의하는 데에도 참여하고 있습니다. Basler는 GigE Vision, USB3 Vision 및 EMVA1288등 다양한 표준화 위원회의 회원으로 활동하고 있습니다.
이러한 표준에는 GenICam도 포함되어 있습니다. Basler는 이 표준의 요구 사항을 규정하는 데 핵심적인 역할을 한 회사 중 하나입니다. GenICam은 카메라용 "일반 인터페이스(Generic Interface for Cameras)"를 의미하며 산업용 카메라를 위한 범용 프로그래밍 인터페이스에 해당합니다.
Basler 카메라를 선택해야 하는 또 다른 이유는 바로 우수한 품질입니다. 각 카메라는 출하 전에 철저한 테스트와 정밀한 보정, 기계적, 전기적, 광학적 테스트를 시행합니다. Basler는 가능한 간결한(lean) 생산을 중요시하여 제조 시스템 내 불필요한 작업, 오류 및 비용을 최소화하고 고품질의 카메라만을 생산합니다. 이러한 효율성을 통해 고객에게 우수한 가성비의 제품과 서비스를 제공합니다.