카메라 기술

USB 3.0의 다양한 전송 옵션

액티브, 패시브, 광 – 모든 거리 환경을 위한 USB 3.0 케이블

USB 3.0 인터페이스는 USB3 Vision 표준을 통해 이미지 처리에서 확립되었습니다. 최대 케이블 길이는 보통 3미터로 가정하지만 고품질 패시브 케이블을 사용하면 최대 8미터까지 가능합니다. 더 긴 거리를 위한 액티브 및 옵티컬 솔루션도 존재합니다. 소니는 USB 3.0을 통한 다양한 전송 옵션을 제시하고 실용적인 권장 사항을 제공합니다.

  • 마지막 업데이트: 2026. 03. 30.

USB 3.0 전송 옵션의 주요 포인트

  • 패시브 USB 3.0 케이블은 약 8 m 거리까지 비용 효율적이고 안정적인 데이터 전송을 제공합니다.

  • 액티브 케이블은 리드라이버를 통해 신호 손실을 보정하고 더 먼 거리를 이동할 수 있게 해줍니다.

  • 광 케이블 및 하이브리드 케이블은 20 m 이상의 거리에서도 안정적으로 동작합니다.

  • 광학 솔루션은 거의 무제한의 범위와 높은 EMC 내성을 제공합니다.

  • 적절한 케이블 유형 선택은 케이블 길이, 전원 공급 방식, 설치 환경의 견고성, 설치 조건 등에 따라 결정됩니다.

  • 특히 지속적으로 높은 데이터 전송률이 요구되는 머신비전 애플리케이션에서는 전체 시스템 성능이 매우 중요합니다. 케이블뿐만 아니라 호스트 컨트롤러, PC 아키텍처, EMC 환경, 전원 공급 조건 또한 시스템 안정성에 영향을 미칩니다.

USB 3.0을 통한 패시브 데이터 전송

패시브 케이블은 어떻게 구성되어 있으며, 어떤 종류가 있고, 어떤 품질 기준을 충족해야 할까요?

USB 시스템의 일반적인 구조
USB 시스템의 일반적인 구조

디자인 및 기능 원리

패시브 USB 3.0 케이블은 데이터 전송을 위한 구리선 과 전원 공급을 위한 전선 으로 구성됩니다. 케이블은 간섭을 최소화하기 위해 추가로 차폐 처리되어 있습니다.

이러한 케이블에는 증폭기와 같은 액티브 전자 부품이 포함되어 있지 않습니다.

적절한 케이블 타입을 사용할 경우 패시브 케이블로 최대 8 m까지 전송 거리를 구현할 수 있습니다.

산업 환경에서는 강한 전자기장이 케이블에 영향을 줄 수 있습니다(예: 모터 컨트롤러, 로봇 시스템). CRC 오류나 이미지 손실과 같은 간섭을 방지하기 위해서는 고품질 차폐와 정밀한 커넥터 제조가 매우 중요합니다.

패시브 데이터 케이블의 종류

  • 트위스트 페어: 간섭에 대한 내성이 비교적 높으며, 최대 5 m 정도의 비교적 짧은 케이블 길이를 사용하는 일반적인 애플리케이션에 적합합니다.

  • 트윈액스: 보다 복잡한 구조와 높은 소재 품질을 통해 최대 8 m까지 더 긴 전송 거리에 최적화된 케이블입니다. 다만 비용이 더 높기 때문에 사용 빈도는 상대적으로 낮습니다.

산업용 적합성 및 품질 기준

산업용 이미지 처리 환경에서 USB 3.0 데이터 케이블은 다음과 같은 품질 특성을 충족해야 합니다.

  • 낮은 감쇠: 신호 손실을 최소화하여 데이터가 안정적으로 전송되어야 합니다.

  • 낮은 런타임 차이: 각 개별 도선 간의 전파 지연 차이가 지나치게 크지 않아야 합니다.

  • 커넥터 품질: 케이블에서 커넥터로 전환되는 구간에서는 임피던스 변화를 최소화하는 것이 매우 중요합니다.

  • 도체 단면적: 비용 대비 성능 측면에서 AWG24 또는 AWG22 단면적이 적합합니다.

  • 900mA에서 5V의 정전압 공급

  • 재료 순도: 구리 도체는 가능한 한 불순물이 적어야 합니다.

다양한 산업용 PC와 노트북의 USB 포트는 때때로 매우 다른 전류를 공급합니다. 전압이 떨어지면 카메라가 다시 시작되거나 연결이 끊어질 수 있습니다. 따라서 안정적인 전원 공급은 지속적인 산업 운영에서 매우 중요한 요소입니다.

드래그 체인 또는 로봇 애플리케이션에는 테스트된 굽힘 주기(예: 500만 회), 작은 굽힘 반경, 강화 피복 소재가 적용된 케이블이 필요합니다.

산업용 이미지 처리를 위한 실용적인 팁

  • USB 3.0 인터페이스는 산업용 애플리케이션에서 자주 활용되는 만큼, 고품질 소재를 사용한 최적의 치수의 케이블이 매우 중요합니다. 허용 오차 한계가 너무 작으면 이미지 손실이나 시스템 오류와 같은 불안정성이 빠르게 발생합니다.

  • 케이블이 최적이 아닌 경우의 일반적인 오류 패턴은 프레임 손실, 카메라 연결 끊김 또는 타이밍 변동입니다. 이러한 오류는 특히 최대 USB 대역폭에서 경계선 작동 시 발생합니다.

  • 스킨 효과는 도체 단면적을 크게 늘려도 그 효과가 제한적임을 의미합니다. 데이터 안정성은 단순히 단면적이 아니라 신호 페어의 품질과 차폐 구조에 의해 결정됩니다.

USB 3.0을 통한 능동적 데이터 전송

패시브 케이블로는 더 이상 간섭 없이 더 먼 거리를 연결할 수 없습니다. 이러한 목적으로 액티브 케이블을 사용할 수 있습니다.

액티브 데이터 케이블의 구조

USB 3.0용 액티브 데이터 케이블은 패시브 케이블과 동일한 원재료 케이블을 사용하지만, 추가적인 전자 부품이 포함되어 있습니다. 핵심 구성 요소는 리드라이버이며, 필요에 따라 승압 컨버터도 포함됩니다.

  • 리드라이버는 케이블에 독립적인 구성 요소로 통합되어 있으며 순전히 물리적으로 신호 품질을 향상시킵니다.

  • 부스트 컨버터는 리드라이버와 함께 사용할 수 있으며, 필요한 경우 신호 전압을 높일 수 있습니다. 5V 공급 전압도 제공합니다.

많은 액티브 케이블은 내장된 전자 회로를 구동하기 위해 추가적인 전원이 필요합니다. 호스트 포트에서 충분한 전력을 제공하지 못하는 경우 외부 전원 공급 모듈이 필요합니다.

리드라이버의 동작 원리

액티브 데이터 케이블의 리드라이버는 다음과 같은 세 단계의 신호 처리를 수행합니다.

  • 이퀄라이징:

    수신 신호는 이퀄라이저를 통해 이퀄라이징됩니다.

  • 엠퍼시징:

    신호는 엠퍼시스 처리를 통해 사전 왜곡됩니다. 이는 케이블에서 발생하는 왜곡을 보상하여 수신 측에서 원래 신호에 가깝게 도달하도록 하기 위한 것입니다.

  • 출력:

    마지막으로 신호는 새로운 출력 레벨로 설정됩니다. 이는 케이블 감쇠를 보상합니다.

이렇게 하면 품질 손실 없이 더 먼 거리까지 신호를 전송할 수 있습니다.

이 신호 처리는 전적으로 물리 계층에서 이루어집니다. 리드라이버는 카메라와 호스트(예: 프레임 그래버) 사이에서 시스템의 독립적인 구성 요소로 인식되지 않으며, 별도의 장치로 나타나지 않습니다. 전자 회로에 전원을 공급하기 위해 승압 컨버터가 함께 통합될 수도 있지만, 이 경우 더 많은 전력이 필요합니다.

참고: USB 3.0 케이블을 장거리 또는 하우징을 통해 연결해야 하고 신호 손실을 보정해야 하는 경우 리드라이버를 사용하는 것이 특히 좋습니다.

USB 3.0을 통한 광 데이터 전송

광 데이터 전송을 사용하면 8 m를 훨씬 초과하는 케이블 길이도 구현할 수 있습니다.

설계 및 동작 원리

광 USB 3.0 데이터 케이블의 핵심은 사용자 데이터 전송을 위한 광섬유입니다. 전원 공급을 위한 추가 케이블이 옵션으로 통합될 수 있으며, 이러한 형태를 하이브리드 케이블이라고 합니다.

일반적으로 전기적 데이터 신호는 광 USB 3.0 데이터 케이블의 송신부에 있는 특수 컨버터에 의해 광 신호로 변환됩니다.

이 신호는 광섬유 케이블을 통해 낮은 손실로 전송되고 수신기에서 다시 전기 신호로 변환됩니다.

하이브리드 케이블의 경우 전원 공급도 장거리 전송에 맞게 전기적 변환을 통해 안정화할 수 있습니다. 더 높은 전압과 더 얇은 케이블 단면을 사용하면 장거리에서도 안정적인 전원 공급이 가능합니다.

광 USB 3.0 케이블의 종류

이로 인해 광 USB 3.0 케이블은 두 가지 주요 유형으로 구분됩니다.

순수 광 케이블:

사용자 데이터만 광섬유를 통해 전송합니다. 최종 장치의 전원 공급은 별도로 해결해야 하며, 예를 들어 설치 지점에서 로컬 전원을 통해 공급할 수 있습니다.

장점: 광섬유 케이블의 성능을 장거리 전송에서 최대한 활용할 수 있으며, 구리 케이블에서 발생하는 전송 손실이 없습니다.

하이브리드 케이블
하이브리드 USB 3.0 연장 케이블. 사용을 위해서는 패시브 케이블과 함께 호스트 측의 두 번째 USB 포트를 통한 추가 전원 공급이 필요합니다.

하이브리드 케이블:

데이터 전송을 위한 광섬유와 전원 공급을 위한 구리선이 하나의 케이블 외피 안에 함께 구성됩니다. 이 구조를 통해 데이터와 전력을 동시에 더 긴 거리까지 전송할 수 있으며, 특히 데이터 전송에서는 매우 낮은 손실을 유지할 수 있습니다.

장점: 하이브리드 솔루션은 광 데이터 전송의 유연성과 현장에서 중앙 전원 공급을 활용할 수 있는 장점을 결합하여 산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다.

실용성 및 견고성

광섬유는 기계적 영향에 대한 높은 내구성으로 확신을 줍니다. 섬세한 외관에도 불구하고 굽힘, 당김 및 외부 영향으로부터 최적으로 보호되며 매우 작은 굽힘 반경을 제공합니다. 산업용 광섬유는 견고한 피복을 갖추고 있으며 환경 저항성에 대한 높은 요구사항을 충족합니다.

회전 또는 이동하는 기계 부품과 같은 동적 애플리케이션에서도 적합한 제품을 사용할 수 있습니다. 따라서 광학 USB 3.0 케이블은 고정 및 이동 설치에서 기존 구리 케이블과 비교할 수 있는 요구사항을 충족하며 동적 머신 비전 애플리케이션에 이상적으로 적합합니다.

기준

패시브

액티브

광학

신호 범위 / 거리

짧은 거리(약 8 m까지)에 적합

리드라이버를 통해 더 긴 전송 거리 지원

매우 긴 거리, 사실상 무제한에 가까운 전송 범위

신호 품질 & EMC

단거리에서 높은 신호 품질, 우수한 EMC 특성

신호 처리로 손실 보정, 장거리에서도 안정적인 품질 제공

완전히 EMC에 영향을 받지 않으며 길이에 관계없이 일관되게 높은 대역폭을 제공합니다.

복잡성 & 유지 관리

유지보수가 매우 적으며 액티브 부품이 없고 플러그 앤 플레이 방식

패시브보다 복잡하지만 시스템 투명성, 프로토콜 변경 없음

더 복잡한 기술이지만 까다로운 환경에서도 매우 안정적입니다.

비용 & 통합

비용 효율적이며 통합이 간단함

활성 구성 요소로 인해 약간 높은 비용, 전압 변압기와 결합 가능

특히 인프라 비용 증가

사용 권장 사항

케이블 길이

길이 측면에서 각 전송 방식의 특성에 따라 고정 설치된 USB 3.0 데이터 케이블의 최대 케이블 길이에 대한 명확한 권장 사항이 도출됩니다. 이러한 길이 권장 사항은 머신비전 카메라의 안정적이고 신뢰성 있는 동작을 보장합니다.


거리

권장 케이블 유형

최대 5m

패시브 케이블(트위스티드 페어)

5"(8 m)

고품질 패시브 케이블(트윈액스)

8m 이상

광 또는 하이브리드 케이블

20m 이상

순수 광 케이블


전원 공급 ‍장치

광 케이블을 사용할 경우 카메라에 전원을 어떻게 공급할지 사전에 결정하는 것이 중요합니다. 케이블 유형에 따라 카메라 측에 추가 전원 공급이 필요할 수 있으며, 예를 들어 순수 광 케이블이 이에 해당합니다. 이러한 방식이 어려운 경우 장거리 케이블 구성을 위해 광 하이브리드 케이블을 사용할 수 있습니다.

케이블 길이가 짧은 경우, 케이블에 데이터 라인 외에 카메라에 전원을 공급하는 라인도 포함되어 있는지 확인하세요.

액티브 광 케이블(AOC)의 경우 카메라 측 전원 공급이 중요한 요소가 되는 경우가 많습니다. 이러한 케이블은 커넥터 내부에 자체 전자 회로를 포함하고 있어 충분한 전원 공급이 필요합니다. 케이블을 사용하기 전에 카메라 인터페이스가 충분한 전력을 제공하는지 또는 추가 전원 공급이 필요한지 확인해야 합니다.

견고성, 장기 내구성 및 검증된 품질

  • 특히 산업 환경에서는 느슨한 접촉을 방지하기 위해 나사 체결 방식 또는 잠금식 커넥터를 사용하는 것이 유용합니다.

  • 케이블이 이동되거나 드래그 체인 환경에서 사용되는 경우에는 높은 굽힘 수명 등 적절한 내구성을 갖춘 케이블을 선택해야 합니다.

  • 카메라 제조업체에서 테스트 또는 인증한 케이블은 연결 문제의 위험을 최소화합니다.

  • 저렴한 케이블은 몇 달만 지나면 피로의 징후를 보이는 경우가 많으므로 연중무휴 24시간 가동되는 기계에는 산업적으로 검증된 케이블만 사용해야 합니다.

결론

USB 3.0 인터페이스는 패시브, 액티브, 광 데이터 전송 등 다양한 전송 옵션을 제공합니다. 각 케이블 유형에 대한 적용 권장 사항은 주로 데이터 케이블의 요구 길이에 따라 결정됩니다.

적절한 케이블과 USB 3.0 액세서리를 사용하면 최대 8 m까지 패시브 데이터 전송을 안정적으로 구현할 수 있습니다.

광 케이블 또는 하이브리드 케이블을 사용하면 USB 3.0 인터페이스는 8 m를 훨씬 초과하는 거리에서도 데이터 전송이 가능하며, 이미 머신비전 시장에서 필수적인 데이터 인터페이스로 자리 잡았습니다.

케이블 길이뿐만 아니라 전체 USB 시스템 아키텍처도 매우 중요합니다. 호스트 컨트롤러, PC 설계, EMC 환경, 전원 공급은 머신비전 시스템이 지속적인 운용 환경에서 안정적으로 동작하는지를 결정하는 핵심 요소입니다.

간단한 시운전, 높은 대역폭, 전체 카메라 시스템에 대한 비용 효율성을 갖춘 USB 3.0 데이터 인터페이스는 기가비트 이더넷과 카메라 링크 사이의 간극을 좁힙니다.

USB 3.0에 대한 추가 정보

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.