라인 컨포컬 센서
Line Confocal Sensor
Line Confocal Sensor
라인 컨포컬 센서는 곡면, 투명, 반사성, 다층 등 거의 모든 까다로운 물체 구조에서 고속·고해상도 검사를 실현합니다. 스마트 3D 라인 컨포컬 센서는 측정 툴, I/O 연결, PC 기반 다층 프로파일링 가속 기능을 내장하고 있으며, 웹 기반 인터페이스로 간편하게 운영됩니다.
고속 광범위 스캔
2K 라인 스캔 기능으로 빠른 속도와 넓은 범위를 동시에 확보하여 인라인 생산 환경에서도 효율적인 검사 수행높은 정확성
3D 지형, 3D 단층, 2D 인텐시티 데이터를 동시 생성하여 마이크로미터 단위의 정밀한 측정과 다층 구조 분석 가능최적의 광학 설계
동축 설계로 최대 경사각 +/-85도까지 그림자 없는 측정을 실현하여 다층, 투명, 반투명, 곡면 등 모든 재질 검사간편한 통합과 사용성
내장된 측정 툴과 Gocator® 웹 기반 인터페이스로 반도체, 가전, EV 배터리 등 다양한 제조 현장에 즉시 적용
다층 구조와 투명 재질의 미세 측정에 특화된 고정밀 센서
백색광을 연속 스펙트럼 파장으로 분할하여 각 파장이 측정 표면에 수직 초점면을 형성하는 광학 방식으로, 곡면, 투명, 반투명, 반사성, 다층 구조 등 기존 3D 센서로는 측정이 어려운 까다로운 재질을 마이크로미터 단위로 정밀 측정합니다. 2K 라인 스캔으로 3D 지형, 3D 단층, 2D 인텐시티 데이터를 동시에 생성하여 반도체 BGA 솔더 볼, 의료용 씰, EV 배터리 등 고난이도 검사 어플리케이션에 이상적입니다.