IP67 카메라 및 구성 요소
비전 엔지니어를 위한 올인원 솔루션
먼지나 물이 있는 환경에서도 안정적으로 이미지를 캡처할 수 있는 비전 시스템을 찾고 계십니까? Basler는 IP67 등급 비전 시스템에 요구되는 모든 구성 요소를 갖춘 통합형 솔루션을 제공하며, 고객의 요구에 맞춰 함께 설계하고 구현합니다. 이를 통해 언제 어디서든 신뢰할 수 있는 비전 시스템 운용이 가능합니다.
통합 솔루션
필요한 모든 부품을 다양한 버전으로, 호환성 걱정 없이 원스톱으로 맞춤 제공비용 절감
모든 구성 요소를 한 곳에서 제공하여 호환성 보장, 통합 시간 절감, 운영 관리 간소화시간 절약
효율적인 시스템 구성 및 빠르고 간편한 어플리케이션 통합전문 기술 지원
다양한 산업 환경에서 축적된 전문성과 경험을 바탕으로 고객의 비전 과제에 최적화된 솔루션을 제안하며, 1:1 전문 상담을 통해 설계부터 구현까지 모두 지원
Basler의 IP67 비전 시스템은 어떤 이점을 제공하나요?
Basler의 IP67 비전 시스템은 먼지, 습기, 분진 등 산업 현장의 거친 환경 속에서도 최고의 결과를 제공하려는 비전 엔지니어를 위해 설계되었습니다. 아래 항목 중 하나라도 해당된다면 지금 이 솔루션을 검토할 시점입니다.
모든 구성 요소를 폭넓게 제공하는 공급업체를 원합니다.
요구사항에 완벽히 부합하는 시스템이 필요하기 때문입니다.
필요한 모든 기술 정보를 쉽고 명확하게 확인하고 싶습니다.
복잡한 사양 비교와 제품 검색에 시간을 낭비하고 싶지 않기 때문입니다.
모든 구성 요소를 한 공급업체에서 구매하고 싶습니다.
복잡한 설정 없이 빠르게 구축하고, 관리까지 간편한 솔루션을 원하기 때문입니다.
고객의 상황을 이해하고 함께 해결책을 제시해 줄 전문가를 찾고 있습니다.
복잡한 비전 과제일수록 노하우와 현장 경험이 있는 파트너가 필요합니다.
IP67 비전 시스템은 복잡할 수 있습니다. 하지만 Basler는 프로젝트 초기 단계부터 고객과 긴밀히 협력함으로써 흔히 발생하는 문제를 사전에 방지하고, 각 프로젝트에 최적의 결과를 제공합니다.

통합 비전 솔루션의 구성 요소
Basler를 선택할 때의 가장 큰 이점은 모든 시스템 구성품을 한 곳에서 받아볼 수 있다는 점입니다. Basler의 포트폴리오는 다양한 버전의 모든 구성 요소를 포함하고 있어, 유연한 시스템 구성이 가능합니다.

ace 2 IP67 카메라
산업용 등급의 컴팩트한 카메라는 먼지와 물이 있는 가장 까다로운 조건에서도 정밀한 이미지를 촬영합니다.
렌즈 하우징과 케이블 장착 시 IP65/67 등급 방수·방진 보호
최대 24.5MP 해상도, 최대 51fps 프레임 속도 지원
최대 100m까지 안정적인 데이터 전송이 가능한 GigE 인터페이스
데이터 케이블용 M12 커넥터, I/O 케이블용 M8 커넥터 지원
쉬운 통합과 빠른 문제 해결을 위한 카메라 내장 기능 탑재

렌즈 및 렌즈 하우징
요구사항에 맞는 렌즈를 선택한 후, 먼지와 물로부터 보호할 수 있도록 적절한 렌즈 하우징을 함께 선택하세요.
최대 25MP, 1.2형 센서 포맷까지 지원하는 고성능 렌즈
IP67 등급 방수·방진 보호를 위한 전용 렌즈 하우징
렌즈 하우징과 카메라를 안정적으로 연결하는 어댑터 링

IP67 조명
조명 역시 먼지와 물로부터의 보호가 중요합니다. 균일한 조명을 통해 까다로운 환경에서도 고품질의 이미지를 보장합니다.
케이블을 장착하여 IP67 등급 보호
다양한 크기의 링 조명 및 바 조명
백색, 청색, 적색, 적외선 색상의 LED 조명
외부 조명 컨트롤러 없이 연속 모드 또는 트리거 모드에서 유연한 조명 제어
옵션: Basler 조명 컨트롤러(SLP 컨트롤러)와 연동해 간편한 조명 제어 가능

케이블
최적의 성능을 안정적으로 구현하며, 특수 설계된 커넥터로 IP67 카메라를 먼지와 수분으로부터 보호하는 데이터 및 I/O 케이블을 제공합니다.
안정적인 데이터 전송을 위한 GigE 데이터 케이블
카메라 측의 나사 고정형 M12 8핀 커넥터 및 호스트 측의 RJ-45 커넥터
최대 25m 길이
카메라 I/O 포트 제어용 I/O 케이블
카메라 측의 나사 고정형 M8 6핀 커넥터와 호스트 측의 오픈 엔드 (자유 배선 가능)
최대 10m 길이
IP67 카메라부터 케이블까지 – 모든 구성 요소 확인 하기
Basler의 폭넓은 포트폴리오는 탁월한 유연성을 제공합니다. 각 구성 요소는 다양한 버전으로 제공되므로 고객의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Basler는 카메라 개발 단계에서 모든 구성 요소의 호환성과 안정성을 철저히 검증하여 전체 시스템의 상호 운용성을 보장합니다. 이를 통해 원활한 통합이 가능하며, 유지보수 부담을 줄이고 향후 확장성까지 확보할 수 있습니다.

IP67 비전 시스템이 활용되는 적용 사례
산업 현장에서는 먼지, 수분, 분진 등 복잡하고 까다로운 조건이 일상적으로 발생합니다. 이러한 환경에서 신뢰할 수 있는 비전 시스템을 구축하려면 IP67 등급의 카메라와 구성 요소가 반드시 필요합니다. 다양한 산업별 적용 사례를 통해 IP67 솔루션의 가능성을 확인해보세요.

캔 세척 공정 후 인라인 검사
알루미늄 캔 생산 과정에는 세척 공정이 포함되며, 이 과정에서 습한 공기와 물 튀김이 발생합니다. 세척 직후에는 비전 시스템을 통해 캔 상태를 검사해야 하며, 시스템은 이러한 환경에서도 신뢰성 있게 이미지를 획득할 수 있어야 합니다. Basler의 IP67 등급 비전 시스템은 이러한 요구 조건을 안정적으로 충족합니다. 세척 직후 캔 개수 집계, 표면 결함 검출, 눕혀진 캔 식별 등 다양한 검사 작업을 정확하게 수행할 수 있어, 생산 효율성과 품질 관리 수준을 함께 향상시킬 수 있습니다.
사용 사례에서 자세한 내용을 확인하세요.제약, 화장품, 식품 산업에서는 위생 기준을 준수하기 위해 CIP 및 SIP 공정이 매우 중요합니다. 이러한 공정에는 비전 시스템에도 영향을 미치는 특수한 소재 요구사항이 수반됩니다. Basler는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IP67 솔루션에 고객 맞춤형 설계를 적용하고 있습니다.


시멘트 산업의 품질 관리
시멘트 생산은 먼지와 습기가 많은 전형적인 중공업 제조 공정입니다. 이러한 환경에서도 시멘트 포대에 대한 비전 검사에서는 균열이나 손상된 가장자리를 정확하게 감지해야 합니다. 생산 라인 상부에 설치된 IP67 등급의 카메라와 렌즈 하우징이 적용된 렌즈는, 가혹한 환경에서도 안정적인 이미지 획득을 가능하게 합니다. 결과적으로, 불량 포대는 정확하게 감지되어 자동으로 선별됩니다.

농업 생산의 비전 검사
사과, 감자 등 농산물의 자동 품질 검사 시, 먼지와 습기는 비전 시스템의 정밀한 이미지 획득을 방해할 수 있습니다. 컨베이어 벨트를 따라 이동하는 제품을 안정적으로 검사하려면, 비전 시스템은 IP67 기준에 따라 보호되어야 합니다. 이를 통해 수작업 공정을 대체하고 검사 효율을 높일 수 있습니다.
간편한 통합 솔루션 구축
4단계를 통해 고객의 요구사항을 파악하고, 맞춤형 솔루션을 개발합니다.
Basler는 고객의 어플리케이션에 최적화된 맞춤형 IP67 비전 솔루션을 구현합니다.
Basler와 함께라면, 언제나 고객이 중심입니다.
비전 엔지니어는 고객의 요구 사항에 정확히 부합하는 IP67 비전 시스템을 구성해야 하는 과제에 직면하고 있습니다. Basler는 상담부터 설계, 시스템 커미셔닝까지 전 과정에서 함께하며 신뢰할 수 있는 파트너가 되어드립니다.
Basler의 솔루션이 없다면 | Basler의 솔루션이 있다면 |
|---|---|
❌ 여러 공급업체의 구성 요소를 하나씩 번거롭게 검색해야 합니다. | ✅ 모든 구성 요소를 한 곳에서, 폭넓은 제품군으로 제공합니다. |
❌ 적합한 시스템 선택에 대한 지원이 부족합니다. | ✅ 전문가가 전문 지식과 경험으로 시스템 선택을 지원합니다. |
❌ 각 구성 요소 간 호환성에 대해 불확실합니다. | ✅ 서로 완벽히 호환되는 구성 요소를 한 번에 제공합니다. |
❌ 요구 사항과 과제를 설명하기 위해 논의를 반복해야 합니다. | ✅ 고객의 이야기를 듣고, 분석하고, 함께 해결합니다. |
Basler는 최적의 호환성을 갖춘 하드웨어와 소프트웨어 그 이상을 제공합니다. 전문 컨설팅, 맞춤형 시스템 구성 그리고 전문적인 구축 및 통합에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 고객을 지원합니다. “One-Stop Solution(원스톱 공급)” 원칙에 따라 귀사의 프로젝트를 성공적으로 이끌어갑니다.

자주 묻는 질문
Basler는 35년 이상의 경험과 전문성을 갖춘 비전 분야의 전문가입니다. 고객과 함께 맞춤형 솔루션을 개발하고, 실제 어플리케이션에서 테스트하여 최고의 안정성과 완전한 예측 가능성을 보장합니다. 지금 문의 주시면, 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
당사는 IP67 표준에 따라 ace Classic, ace U, 그리고 기타 ace 2 카메라 모델을 보호하는 전용 IP67 하우징을 보유하고 있습니다. GigE, 5GigE, CoaXPress, USB 3.0 인터페이스는 물론, 다양한 센서 선택 옵션도 함께 제공합니다.
네, 솔루션이 있습니다. 당사는 까다로운 요구사항에 맞춰 씰링이나 하우징 소재를 변경할 수 있습니다. 지금 문의 주시면, 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.
당사는 IP67 비전 시스템을 구성하는 전 구성품에 대해, 고객이 안심할 수 있는 10년 이상의 안정적 공급 체계를 운영합니다.