라인 스캔 카메라 어플리케이션을 위한 HDR
넓은 다이내믹 레인지를 위한 HDR 이미지 전용 비전 시스템
라인 스캔 어플리케이션에서는 명암 차이가 큰 장면이 자주 발생합니다. 그러나 라인 스캔 센서는 이미지의 가장 밝은 영역과 가장 어두운 영역을 동시에 캡처하지 못하는 경우가 있어, 전체 다이내믹 레인지가 반영되지 않아 이미지 정보가 손실될 수 있습니다. 당사의 비전 시스템은 이러한 문제를 해결합니다. 이 시스템은 racer 2 L 라인 스캔 카메라, 프로그래밍 가능한 ImaFlex 프레임그래버, 그리고 HDR 애플릿으로 구성되어, 넓은 명암 범위에서도 정보 손실 없이 고품질 이미지를 제공합니다.

라인 스캔 카메라 어플리케이션에서 HDR 이미지의 이점
HDR(High Dynamic Range) 기술을 활용하면 밝은 영역과 어두운 영역 모두에서 디테일을 정확하게 포착할 수 있어, 광택 표면이나 반사체와 같은 까다로운 검사 환경에서도 라인 스캔 어플리케이션을 안정적으로 수행할 수 있습니다. HDR 기반 라인 스캔 검사 솔루션을 적용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:
밝은 영역이 디테일 손실 없이 정확하게 감지
어두운 영역의 디테일이 손실 없이 그대로 유지
높은 다이나믹 레인지로 보다 안정적인 오류 검출 및 품질 관리 가능
빛이 너무 많거나 적어서 발생하는 오작동을 방지할 수 있어 효율적인 이미지 처리 가능
라인 스캔 카메라 어플리케이션에서 HDR 이미지 생성
HDR 이미지는 카메라 내에서 pylon 소프트웨어 제품군으로 연산한 후 호스트로 전송할 수 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 방식의 솔루션은 간단한 알고리즘을 사용하여, 많은 어플리케이션에서 충분한 수준의 HDR 이미지 품질을 제공합니다.
광택이 있거나 반사되는 표면이 포함된 어플리케이션의 경우, 프레임그래버에서 보다 복잡한 알고리즘을 활용해 HDR 이미지를 연산할 수 있습니다.

프레임 그래버에서 HDR 이미지 생성
4라인 racer 2 L 라인 스캔 카메라 로 캡처한 이미지는 ImaFlex 프레임 그래버
HDR 애플릿에서 처리되어 HDR 이미지로 변환되며, 변환된 이미지는 호스트 시스템으로 전송됩니다.
프레임그래버에서 HDR 이미지를 생성할 때의 이점:
최적화된 알고리즘을 탑재한 HDR 애플릿, 필요 시 타 HDR 알고리즘도 적용 가능
최적의 이미지 결과를 위한 높은 정보량의 이미지 데이터
호스트로 전송되는 데이터량을 최대 4배까지 감소시켜, CPU 자원을 후처리 및 결함 검출에 온전히 활용 가능
이미지 결과와 라인 속도 측면에서 최대 유연성 제공: 필요에 따라 HDR 이미지 생성을 위해 2라인 또는 4라인을 선택할 수 있으며, 이미지 품질을 최적화
당사의 전문가가 HDR 비전 솔루션에 대한 기술 지원을 제공합니다.
기술지원 문의하기프레임 그래버에서 HDR 이미지 생성을 위한 하드웨어
racer 2 L 라인 스캔 카메라와 프로그래밍 가능한 imaFlex 프레임그래버를 선택하세요. HDR 애플릿도 함께 다운로드하세요.
프레임 그래버 기반 HDR 이미지 생성의 이점을 누릴 수 있는 라인 스캔 애플리케이션
라인 스캔 카메라, 프레임그래버, 그리고 HDR 앱릿으로 구성된 HDR 비전 솔루션은, 고반사 소재 또는 밝기 차이가 큰 대상의 이미지를 안정적으로 획득해야 하는 어플리케이션에 이상적입니다.

배터리 셀 생산
배터리 셀 생산 공정에서는 고반사성 구리 포일 위에 검은색 리튬 페이스트가 코팅됩니다. 이처럼 밝기 차이가 큰 영역도 안정적으로 흡수되어야 합니다.

태양광 모듈 검사
태양광 모듈에는 반사율이 높은 유리 및 금속 표면이 일반적으로 사용되며, 모든 이미지 콘텐츠가 정밀하게 재현되어야 합니다.

디스플레이 검사
디스플레이 검사의 경우, 매우 밝은 영역과 매우 어두운 영역이 동시에 포함된 테스트 이미지가 사용되며, 비전 시스템은 전체 다이내믹 레인지를 정확하게 캡처해야 합니다.
주요 이점: 확장된 다이내믹 레인지로 구현되는 최적의 이미지 품질
머신 비전 시스템의 높은 다이내믹 레인지는 밝은 영역과 어두운 영역 모두에서 디테일을 안정적으로 검출할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 까다로운 조명 조건에서도 정밀한 검사 작업을 수행할 수 있습니다. HDR 기반 시스템이 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다:
밝은 영역과 어두운 영역의 미세한 이미지 디테일 보존
다이나믹 레인지가 높으면 이미지의 밝고 어두운 영역, 예를 들어 반사되는 금속 부품이나 음영 영역의 디테일이 그대로 유지됩니다.
정확한 객체 감지 및 안정적인 분류
넓은 다이내믹 레인지는 밝은 객체와 어두운 객체를 모두 안정적으로 감지하여, 검출 정확도와 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.
최적화된 보정 프로세스를 통한 향상된 이미지 품질과 노이즈 감소
최적의 노출은 특히 어두운 영역에서 이미지 노이즈를 최소화합니다. 이를 통해 분석 소프트웨어가 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
프로세스 안정성 및 생산성 향상
자동화된 생산 공정에서 높은 다이내믹 레인지는 오류율을 낮추고, 재작업을 줄이며, 사이클 타임을 단축합니다.