Basler Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m
- Digitare: Optical Transceivers
- Interfaccia: Optical
Il ricetrasmettitore Basler QSFP28-100G-SR4 consente il trasferimento ultraveloce di dati tramite cavi ottici per telecamere industriali e frame grabber nei sistemi di visione artificiale CoaXPress-over-Fiber con larghezze di banda estremamente elevate.
Il modulo offre una prestazione totale di 100 Gbps su quattro corsie parallele da 25 Gbps ed è ideale per l'elaborazione di immagini ad alta risoluzione, le configurazioni multi-camera e le applicazioni che prevedono flussi di dati ad alto volume.
Grazie alla tecnologia VCSEL a 850 nm, ai circuiti CDR integrati, al basso consumo energetico (< 2,5 W) e alla portata di 70 m (OM3) o 100 m (OM4), il ricetrasmettitore offre la massima affidabilità in ambienti industriali.