CXP-over-Fiber
Elaborazione delle immagini a prova di futuro con fibra ottica
CoaXPress-over-Fiber (CoF) è una soluzione ad alta velocità per la visione industriale che combina la collaudata interfaccia CXP con i vantaggi della trasmissione in fibra ottica. Rispetto alle classiche soluzioni in rame, CXP-over-Fiber consente distanze maggiori, larghezze di banda più elevate e una trasmissione del segnale affidabile e priva di interferenze.
Tempo di lettura: circa 14 Minuti
L'essenziale su CXP-over-Fiber
CoaXPress (CXP) si è affermato come interfaccia ad alte prestazioni per le telecamere Machine Vision. CXP-over-Fiber è l'ulteriore sviluppo in cui vengono utilizzate fibre ottiche al posto dei cavi coassiali. Rispetto a CXP, CXP-over-Fiber offre vantaggi tecnici:
Larghezza di banda molto elevata, attualmente fino a 100 Gbps per telecamera
Ampia portata fino a 40 km in modalità fibra singola; nel Machine Vision solitamente realizzabile con modalità multifibra fino a 100 m senza perdita di larghezza di banda
Immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle interferenze radio (RFI) nelle sale di produzione con grandi motori elettrici, impianti di saldatura, convertitori di frequenza e con tecnologie di comunicazione wireless
Facilmente espandibile e scalabile
Ingombro ridotto grazie a cavi sottili e peso contenuto
Quali vantaggi offre CXP-over-Fiber per i Vision Sistemi?
Grazie all'utilizzo di fibre ottiche, l'interfaccia consente velocità di trasferimento dati estremamente elevate fino a 100 Gbps per fotocamera su distanze notevolmente maggiori rispetto alle tradizionali connessioni coassiali. È immune alle interferenze elettromagnetiche e radio, il che rende la trasmissione particolarmente affidabile, anche in ambienti industriali impegnativi. Inoltre, la larghezza di banda è scalabile in modo flessibile, consentendo di supportare in modo efficiente anche applicazioni ad alto consumo di dati come sistemi ad alta velocità o multi-fotocamera.

Struttura e integrazione di CXP-over-Fiber
CoF si basa sul protocollo CoaXPress consolidato e si integra perfettamente nei Vision Systeme esistenti. Il passaggio da connessioni in rame a connessioni in fibra ottica, ovvero da CameraLink o CoaXPress a CXP-over-Fiber, richiede nuovi componenti CoF orientati al futuro e tecnologie di connessione ottica. Gli adattamenti software al nuovo sistema sono minimi.

CXP-over-Fiber presso Basler
Le moderne telecamere Machine Vision come la telecamera a scansione lineare Basler racer 2 XL e il programmabile CXP-over-Fiber frame grabber supportano il collegamento in fibra ottica senza costose modifiche all'architettura del sistema. Il Framegrabber SDK e la pylon Software di Basler, i pylon vTools e gli AI vTools, nonché VisualApplets consentono un'integrazione intuitiva, un controllo affidabile e una rapida messa in servizio. Un esempio di soluzione completa CoF è il sistema TDI-Vision con telecamera a scansione lineare TDI e hardware e software adeguati.
Informazioni sul sistema TDI-Vision di BaslerConfronto tra i mezzi di trasmissione: fibra ottica vs. rame
Le differenze tecniche e pratiche tra i cavi in fibra ottica e i cavi in rame nel contesto delle interfacce CoaXPress forniscono una solida base decisionale per l'impiego ottimale nella vostra applicazione.
Criterio | CXP-over-Fiber (fibra ottica) | CXP (rame) |
Larghezza di banda massima | da 10 Gbps per canale | fino a 12,5 Gbps per canale |
|---|---|---|
Lunghezza massima del cavo | Fino a diversi km in modalità single-fiber, in MV ca. 100 m in modalità multi-fiber | Fino a ca. 40 m |
Numero di canali per connessione | Più canali su una singola fibra possibili* | Numero limitato, solitamente 1:1 |
Scalabilità | Aggiunta semplice di ulteriori canali/fibre | Scalabilità limitata |
Orientamento al futuro | Molto elevato (adatto alle nuove generazioni di telecamere) | Limitato da vincoli fisici |
Ingombro | Ridotto (cavi sottili) | Maggiore (cavi più spessi) |
Nota:
In un modulo transceiver vengono attualmente installate fino a 4 linee. Il 100G è strutturato come 4x25G, il 50G come 2x25G e il 25G come 1x25G. Le telecamere più lente utilizzano ad esempio solo una delle quattro linee. Lo spettro possibile va quindi da "un canale su una fibra" a "quattro canali su una fibra". Un cosiddetto cavo break-out 1:4 potrebbe raggruppare 4 telecamere "lente", collegate tramite una singola linea, su un modulo transceiver con 4 linee nel Framegrabber.
Aspetti pratici di CXP-over-Fiber
Nel contesto industriale quotidiano, oltre alle specifiche tecniche, svolgono un ruolo determinante anche fattori come l'installazione, la manutenzione e la gestione. I punti seguenti illustrano quali considerazioni pratiche sono rilevanti per l'utilizzo di CXP-over-Fiber nei sistemi Machine Vision.
Installazione e gestione
I cavi in fibra ottica sono più leggeri e flessibili dei cavi in rame. Ciò semplifica l'installazione, in particolare su lunghe distanze e in impianti complessi. Grazie al ridotto ingombro e a una gestione dei cavi più semplice, i raggi di curvatura ridotti, mediamente 60 mm, li rendono adatti ad ambienti stretti o difficilmente accessibili. Uno svantaggio è che anche i cavi ottici possono rompersi.Costi (acquisto, manutenzione)
I costi di acquisto per un'installazione in fibra ottica sono generalmente più elevati rispetto a una soluzione con cavi in rame. Considerando l'intero ciclo di vita, tuttavia, gli investimenti si compensano spesso, poiché la fibra ottica è meno soggetta a corrosione e usura, risultando quindi meno esigente in termini di manutenzione, e grazie alla maggiore qualità di trasmissione riduce al minimo i tempi di inattività.Flessibilità e scalabilità
Con CXP-over-Fiber i sistemi possono essere ampliati in modo flessibile e adattati a nuove esigenze. È possibile aggiungere telecamere o estendere i percorsi di trasmissione senza dover sostituire l'infrastruttura esistente.Affidabilità in ambienti industriali
La fibra ottica è insensibile alle interferenze elettromagnetiche e alle radiofrequenze, nonché a fattori ambientali come umidità o variazioni di temperatura. Ciò garantisce una trasmissione dei dati di immagine stabile e affidabile nel tempo.Trasporto più agevole
Il basso peso dei componenti in fibra ottica semplifica notevolmente il trasporto e riduce i costi dei sistemi.

Latenza e qualità del segnale con CXP-over-Fiber
CXP-over-Fiber raggiunge una latenza molto bassa e una qualità del segnale costantemente elevata – anche su grandi distanze. I cavi in fibra ottica trasmettono segnali ottici in modo praticamente privo di perdite e sono insensibili alle interferenze elettromagnetiche. In questo modo il segnale rimane stabile e nitido anche con lunghezze di cavo di diverse centinaia di metri. Rispetto ai cavi in rame, non si verificano praticamente riflessioni del segnale, attenuazioni o ritardi che potrebbero compromettere la qualità dell'immagine o la velocità di trasmissione.
La bassa latenza è particolarmente importante per le applicazioni time-critical, come l'ispezione inline, il controllo robotico o i processi Pick-and-Place. Garantisce che i dati delle immagini raggiungano rapidamente e in modo affidabile il sensore fino all'unità di elaborazione. Ciò consente un controllo preciso del processo e un'elevata produttività anche in impianti complessi con grandi distanze tra la telecamera e l'unità di elaborazione.
Fibra ottica o rame? Esempi applicativi e criteri di scelta
Per quali scenari è consigliabile il CXP-over-Fiber, per quali è sufficiente la tradizionale interfaccia CXP e cosa può servire come base decisionale?

Scenari tipici per la fibra ottica
CXP-over-Fiber è consigliato ovunque sia necessario colmare grandi distanze tra la telecamera e l'unità di elaborazione o siano richieste velocità di trasmissione dati elevatissime. Le applicazioni tipiche si trovano in impianti di produzione estesi, nella sorveglianza del traffico, nell'imaging medicale o nei sistemi multicamera. La trasmissione a bassa perdita e l'insensibilità alle interferenze elettromagnetiche offrono qui vantaggi decisivi. Anche in termini di scalabilità flessibile e orientamento al futuro, la fibra ottica rappresenta la scelta preferita.
Esempio pratico: Elaborazione efficiente delle immagini tramite elaborazione distribuita su FPGA e GPU
Le telecamere TDI generano continuamente grandi quantità di dati di immagine – ideali per CXP-over-Fiber con una larghezza di banda fino a 100 Gbps. In impianti di produzione estesi con unità di elaborazione distribuite nello spazio, CXP-over-Fiber consente una distribuzione senza perdite su più Framegrabber, senza rischiare perdite di larghezza di banda.
Uno scenario tipico illustra i vantaggi di un'architettura di sistema efficiente:
Nel Framegrabber viene eseguita, come fase di pre-elaborazione delle immagini, ad esempio una correzione dello shading. Nei sistemi tradizionali, questo compito sarebbe affidato alla GPU.
I Framegrabber trasmettono l'immagine già ottimizzata alla GPU. Quest'ultima deve ora eseguire soltanto l'analisi delle immagini, ad esempio una classificazione per il rilevamento dei difetti.
La chiave di questa soluzione efficiente risiede nella suddivisione dei compiti di elaborazione: il miglioramento globale delle immagini e la segmentazione delle immagini come parte dell'analisi vengono eseguiti sull'FPGA. Questo approccio riduce notevolmente i requisiti per la GPU e la CPU dei PC collegati. I costi più elevati per i Framegrabber ad alte prestazioni vengono compensati dal fatto che sono sufficienti PC standard con dotazione media di GPU e CPU.
Risultato: un sistema ottimizzato in termini di costi, con elevata velocità di elaborazione e affidabilità – esattamente ciò per cui CXP-over-Fiber è stato progettato.

Scenari tipici per i cavi in rame
I cavi in rame rimangono un'opzione economica per impianti compatti con percorsi di trasmissione brevi, in cui la distanza tra la telecamera e il Framegrabber non supera i 12-20 metri nello standard CXP-12 e i 40 metri nello standard CXP-6, e con requisiti ridotti in termini di larghezza di banda e immunità ai disturbi. In queste applicazioni, le soluzioni in rame si distinguono per i costi di acquisto contenuti e una installazione semplice.
Dal punto di vista tecnico, raccomandiamo l'utilizzo di CXP-over-Fiber – ovvero la fibra ottica – ogni volta che sono richieste elevate velocità di trasmissione dati su grandi distanze e la massima immunità ai disturbi. Per impianti compatti con percorsi di trasmissione brevi, l'interfaccia CoaXPress ad alte prestazioni rimane una soluzione efficiente. Siamo lieti di consigliarvi in modo personalizzato per identificare l'interfaccia ottimale per la vostra applicazione di elaborazione delle immagini.

Siete interessati a CoaXPress-over-Fiber?
ContattaciSviluppi futuri nelle interfacce CXP
Nel campo delle interfacce CXP, nei prossimi anni ci aspettiamo diversi progressi tecnologici che miglioreranno ulteriormente i sistemi di visione industriale.
La tecnologia CXP è in continua evoluzione e offre un elevato livello di sicurezza degli investimenti. Grazie ai suoi progressi tecnici, CXP rimane un'interfaccia a prova di futuro e ad alte prestazioni per le esigenti applicazioni di Machine Vision:
1. Velocità di trasferimento dati più elevate e nuove versioni del protocollo
Lo sviluppo di CoaXPress 3.0 e delle future versioni del protocollo consente larghezze di banda ancora più elevate per canale e supporta fotocamere Machine Vision ancora più performanti con risoluzioni e frequenze di fotogrammi superiori.
2. Integrazione estesa della fibra ottica
Prevediamo che l'integrazione della fibra ottica nei sistemi CXP continuerà ad aumentare. Le future fotocamere e i Framegrabber offriranno sempre più connessioni native in fibra ottica, rendendo la pianificazione e l'installazione ancora più flessibili e semplificate.
3. Sincronizzazione e funzioni di trigger migliorate
I nuovi standard CXP ottimizzeranno ulteriormente la sincronizzazione di più fotocamere e il triggering in tempo reale. Ciò è particolarmente rilevante per le applicazioni multi-camera e i processi di ispezione inline più complessi.
4. Miniaturizzazione ed efficienza energetica
I futuri componenti CXP saranno più compatti ed efficienti dal punto di vista energetico. Ciò facilita l'integrazione in impianti con spazio limitato e riduce il fabbisogno energetico in funzionamento continuo.
5. Supporto software esteso
L'ulteriore sviluppo di software di elaborazione delle immagini come Basler pylon Software e pylon vTools renderà l'utilizzo delle interfacce CXP ancora più intuitivo e performante. La configurazione automatizzata, le funzioni diagnostiche e il rilevamento intelligente degli errori semplificheranno ulteriormente il funzionamento.
6. Standardizzazione e interoperabilità
Una maggiore standardizzazione nel settore CXP-over-Fiber aumenterà ulteriormente l'interoperabilità tra i diversi produttori e componenti. Ciò crea ulteriore sicurezza degli investimenti e facilita l'integrazione dei sistemi.
Domande frequenti su CXP-over-Fiber
CXP-over-Fiber consente velocità di trasferimento dati significativamente più elevate e distanze di trasmissione maggiori rispetto alle tradizionali soluzioni CXP con cavi in rame. I cavi in fibra ottica sono più sottili e leggeri dei cavi in rame, il che ne semplifica l'installazione. Sono inoltre insensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMC) e garantiscono una qualità del segnale stabile anche su diverse centinaia di metri. Ciò consente di integrare le telecamere Machine Vision in impianti industriali in modo flessibile e a prova di futuro.
Con CXP-over-Fiber sono possibili distanze di trasmissione di diverse centinaia di metri fino a diversi chilometri, a seconda dei componenti utilizzati e della qualità della fibra ottica. Al confronto, con i cavi in rame sono solitamente realizzabili solo distanze fino a 40 metri. CXP-over-Fiber è quindi particolarmente adatto per impianti di produzione estesi e applicazioni con grandi distanze tra la telecamera e l'unità di elaborazione.
Sì, a livello software le applicazioni possono essere adattate in modo rapido e senza problemi, poiché CXP-over-Fiber si basa sul protocollo CoaXPress. È fondamentalmente compatibile con i componenti CoaXPress esistenti, a condizione che questi – ad esempio fotocamere o Framegrabber – supportino la trasmissione in fibra ottica. Anche il Basler Framegrabber SDK, la pylon Software e i pylon vTools supportano CXP-over-Fiber e consentono un'integrazione e un controllo semplici. Saremo lieti di consigliarvi sui componenti più adatti alla vostra applicazione.
La conversione è generalmente semplice, poiché CXP-over-Fiber si basa sullo stesso protocollo delle classiche soluzioni CoaXPress. È sufficiente sostituire i transceiver a fibra ottica appropriati, i cavi ottici, i Framegrabber compatibili e le relative fotocamere. L'architettura di sistema esistente può essere generalmente mantenuta. La pylon Software di Basler supporta entrambe le modalità di trasmissione – ottica ed elettrica – consentendo un'integrazione e una configurazione efficienti.