Basler dart con obiettivi S-mount
Obiettivi

Obiettivi con attacco a S

Compatti e flessibili

Gli obiettivi con attacco S (M12) sono adatti a sistemi di telecamere in cui lo spazio, il peso e il costo sono fattori determinanti.

Obiettivo con attacco a S con telecamera Basler dart

Cosa distingue gli obiettivi con attacco a S?

  • Design compatto: ideale per sistemi con spazio di installazione limitato, come le telecamere di sorveglianza.

  • Lunghezze focali versatili: un’ampia scelta consente di ottenere diversi angoli di campo e ingrandimenti.

  • Installazione semplice: connettore standard M12 per una rapida integrazione meccanica.

  • Ottimizzati per sensori di piccole dimensioni: a seconda della risoluzione e dell’apertura, offrono una buona qualità dell’immagine.

  • Conveniente in termini di costi e ingombro: solitamente meno costoso rispetto agli attacchi C-mount o F-mount, senza alcuna perdita di qualità.

Panoramica sugli obiettivi con attacco S

Questa panoramica di prodotti presenta una selezione di obiettivi con attacco S per vari formati di sensore, lunghezze focali e applicazioni.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Attacco S (M12) – attacco standardizzato per obiettivi

L'attacco S è un attacco standardizzato per obiettivi destinati a telecamere compatte con sensori di formato ridotto. Consente una facile integrazione meccanica e la compatibilità tra prodotti di diversi produttori.

Caratteristiche tecniche:

  • Tipo di filettatura: M12 × 0,5

  • Diametro nominale: 1 (12 mm)

  • Dimensioni tipiche del sensore: fino a circa 1/2,5″ (a seconda del design dell'obiettivo)

Applicazioni tipiche degli obiettivi con attacco S

Gli obiettivi con attacco S vengono utilizzati principalmente in applicazioni che richiedono telecamere compatte:

  • Sistemi di visione artificiale compatti per semplici operazioni di ispezione e rilevamento

  • Robotica e automazione con integrazione di telecamere in spazi ristretti

  • Controllo del traffico e degli accessi quando si lavora a distanza ravvicinata dall'oggetto

  • Dispositivi medici e di laboratorio con unità di imaging integrate

Scopriamo la gamma di obiettivi Basler

Esplora la nostra gamma di obiettivi per trovare l'ottica giusta per la tua telecamera e la tua applicazione.

Ulteriori informazioni sugli obiettivi con attacco C

Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre applicazioni. I nostri materiali completi ti forniscono tutti i dettagli importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.