Cavo per visione industriale
Trasmissione dati, attività di controllo e alimentazione
Completa il tuo sistema di visione con cavi perfettamente abbinati e selezionati con cura. Svolgono un ruolo cruciale: da un lato, svolgono compiti di trasmissione e controllo dei dati e, dall'altro, forniscono energia.
Fornitore di gamma completa
Perfetta corrispondenza di cavi e telecamere da un'unica fonteFlessibilità
Portfolio prodotti dedicato alla trasmissione dei dati anche con cavi di varie lunghezzeQualità
Conformità alle normative internazionali, quali CE e RoHS 3, nonché disponibilità a lungo termineOttimo rapporto prezzo/prestazioni
Tutti i componenti offrono un eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Cavo per visione industriale
Suggerimenti per la scelta dei cavi adatti
Prestare attenzione alla compatibilità elettromagnetica (EMC) per garantire l'immunità dei cavi ai segnali di interferenza e ad altre influenze. Considerare i requisiti per la robustezza dei prodotti alle sollecitazioni meccaniche (ad esempio, applicazioni con catene portacavi) e, se necessario, considerare anche la necessità di connettori angolati in applicazioni con spazio limitato.
Ai caviLa nostra selezione di cavi
Adattati alle diverse esigenze di visione, offriamo cavi di alta qualità per applicazioni particolarmente esigenti e cavi standard per sistemi in cui il costo è un fattore determinante. I nostri cavi Basler Sync sono cavi di alimentazione e I/O e consentono il controllo delle lenti e dell’illuminazione tramite la telecamera.

Cavi Basler Premium
I cavi Premium Basler sono progettati e testati per le applicazioni più esigenti e sono caratterizzati dalla migliore qualità in termini di affidabilità e robustezza della trasmissione. I cavi sono adatti a un'ampia gamma di esigenze. Ad esempio, hanno curve laterali, sono adatti per catene portacavi e sono disponibili anche con cavi di lunghezza lunga.

Cavi Basler Standard
I cavi Basler Standard sono caratterizzati da un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile e sono progettati per applicazioni di visione standard. Sono prodotti orientati alla domanda che soddisfano i requisiti dell'applicazione. In modo ottimale, i cavi sono adatti per sistemi sensibili al prezzo e per brevi distanze.
Ai cavi standard
Cavi di sincronizzazione Basler
I cavi Basler Sync sono cavi I/O di alimentazione intelligenti. In un sistema di visione, consentono il controllo dell’obiettivo e/o dell’illuminatore tramite la telecamera Basler collegata all’interno dello stesso SDK, ad esempio il software pylon. Tutti i componenti sono collegati e controllati tramite un unico cavo. Non sono necessari controller esterni né cavi aggiuntivi, il che semplifica notevolmente l’integrazione nell’applicazione.
Scopri i cavi di sincronizzazione Basler