Nouveau

Système de caméra TDI

Si vous cherchez une solution complète

Trouvez un système de vision TDI complet et rentable qui réponde à vos exigences de haute performance. Nous travaillerons avec vous pour développer une solution pérenne sur laquelle vous pourrez compter.

Vers les caméras et les composants du TDI
  • Économiser des coûts

    Notre système unique de réduction des données permet de réduire les volumes de données et de rationaliser l'ensemble du système.
  • Nous vous soutenons

    Nos experts travaillent avec vous pour résoudre vos problèmes - du conseil et de la programmation à la mise en œuvre.
  • Gagner du temps

    En utilisant VisualApplets pour programmer le prétraitement des images, vous raccourcissez les délais de mise sur le marché.
  • Votre système TDI complet

    Nous vous aidons à adapter parfaitement un système de vision et tous ses composants à vos besoins - le tout auprès d'un seul et même fournisseur
Basler peut s'appuyer sur plus de 25 ans d'expérience dans la mise en œuvre de systèmes de vision performants. Dès le départ, nous offrons à nos clients des conseils compétents et orientés vers les objectifs, même pour les tâches complexes. Les projets communs aboutissent ainsi rapidement et efficacement au meilleur résultat.
Jochen Dreeßen
Jochen Dreeßen
Chef des systèmes de produits de performance

Les composants de votre solution complète

Composez un système de vision TDI puissant, fiable et flexible CoaXPress-over-Fiber avec notre soutien. La connexion optique QSFP28 permet une bande passante allant jusqu'à 100 Gbps et une compatibilité électromagnétique.

Caméra Basler racer 2 XL 16k TDI avec CoaXPress-over-Fiber
Caméra Basler racer 2 XL 16k TDI avec CoaXPress-over-Fiber

racer 2 XL 16K TDI

La caméra linéaire TDI avec le dernier capteur linéaire GPixel GLT5016BSI CMOS fournit des images lumineuses et contrastées à des vitesses maximales.

  • Interface CoaXPress-over-Fiber

  • Fréquence de ligne très élevée jusqu'à 500 kHz

  • 16k résolution

  • 256 étapes TDI

  • Cage QSFP28 pour la connexion des données et connexion 12 broches Hirose pour le câble d'E/S

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber frame grabber (carte d'acquisition d'images sur fibre)

imaFlex 2 Dual 100 carte d'acquisition d'images

La carte d'acquisition programmable permet de connecter jusqu'à deux caméras TDI ou une caméra TDI et une connexion de transmission de données optiques à une autre carte d'acquisition imaFlex 2.

  • Prétraitement de l'image (amélioration de l'image et réduction des données) pour réduire la complexité du système et le coût total de possession

  • Deux connexions QSFP28 avec 4 x 25 Gbps de bande passante chacune

  • PCIe 3.1 x 16 (Gen3) pour le transfert de données vers le PC hôte

  • Traitement des signaux via les E/S frontales (8IN/8OUT) et l'extension de déclenchement (8IN/8OUT)

  • Refroidissement actif pour un fonctionnement continu en toute sécurité

Nous proposons des logiciels et des services pour la mise en place et l'exploitation de votre solution de vision.

Logiciel & service

  • Frame grabber SDK comme environnement d'exécution pour faciliter les tests et la mise en service du système

  • Notre outil d'étalonnage aide à la mise en service, à l'étalonnage et à la synchronisation de la caméra TDI et de ses composants. Le logiciel est fourni sous forme de code source ouvert Python.

  • Service de programmation : Nos experts utilisent VisualApplets pour développer des modèles de traitement d'images efficaces, de la preuve de concept à une solution prête à être livrée.

  • Traitement et analyse d'images avec des algorithmes classiques (pylon vtools) ou d'IA (pylon AI). Nous créons pour vous des pipelines d'analyse d'image robustes pour toutes les applications imaginables.

Refroidisseur actif à air comprimé ou ailettes de refroidissement passives pour le refroidissement de la caméra racer 2 XL TDI

Solutions de refroidissement pour la caméra TDI

Basler propose un concept de refroidissement flexible modulaire pour le racer 2 XL. Votre système de refroidissement individuel peut également être utilisé.

  • Refroidisseur d'air comprimé :

    Refroidissement actif externe haute performance avec variantes de raccordement

  • Ailettes de refroidissement : fonctionnement continu et sûr grâce à un système externe d'ailettes de refroidissement passives

Module QSFP28 et tous les câbles nécessaires au fonctionnement du système de vision TDI

Module émetteur-récepteur QSFP28 et câbles

QSFP28 est une norme d'émetteur-récepteur optique à quatre canaux (4 x 25 Gbps) pour une largeur de bande allant jusqu'à 100 Gbps - idéale pour les débits et les résolutions élevés.

  • Module émetteur-récepteur QSFP28 pour connecter un câble de données optique à la caméra et à la carte d'acquisition d'images : bande passante de 100GBase, transfert SR4 jusqu'à 100 m, connexion MPO

  • Câble de données QSFP28 pour le transfert de données entre la caméra et les cartes d'acquisition d'images : câble optique avec connecteur MPO des deux côtés, faible rayon de courbure, jusqu'à 100 m

  • Câble E/S pour contrôler les ports E/S de la caméra pour l'alimentation électrique et le traitement des signaux : connecteur Hirose à 12 broches du côté de la caméra et une extrémité ouverte ; 3 m / 10 m de long

Nous vous conseillons pour trouver la lentille et l'éclairage optimaux pour votre système

Objectif et éclairage

Pour les applications TDI complexes, les lentilles et l'éclairage doivent être adaptés individuellement au système. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail. Sur demande, nous pouvons également vous fournir ces composants dans le cadre du projet global.

Demande de conseil pour un projet

De la caméra TDI aux câbles :
Tous les composants en un coup d'œil

Notre système de vision TDI excelle dans les domaines d'application suivants

Notre système de vision TDI robuste avec prétraitement d'image intégré est idéal pour les applications industrielles exigeantes qui requièrent une vitesse élevée et une sensibilité maximale. Il fournit des images détaillées et contrastées, même dans des conditions de faible luminosité, pour une assurance qualité très fiable qui minimise les rejets.

Inspection des semi-conducteurs

Inspection des plaquettes et des semi-conducteurs

Les systèmes de vision TDI sont utilisés dans l'inspection des plaquettes et des semi-conducteurs pour détecter les plus petits défauts et inhomogénéités à la surface des plaquettes. Ils permettent d'obtenir une meilleure qualité de signal, des vitesses de bande élevées et, par conséquent, un débit important dans les systèmes d'inspection en ligne avec le même éclairage. En contrepartie, ils offrent une très grande sensibilité à la lumière, une résolution de l'ordre du micromètre et un balayage linéaire stable et uniforme sur de nombreux étages TDI.

Production de cellules de batterie

Inspection dans la production de batteries

Pour assurer la qualité et la sécurité des batteries, il est essentiel de détecter de manière fiable les plus petits défauts tels que les particules, les défauts d'enrobage ou les microfissures, même à des vitesses de production élevées. Le système de vision TDI génère des images haute résolution, par exemple des bandes d'électrodes et des feuilles de séparation, avec un débit de données élevé. L'intégration synchronisée entre plusieurs étapes TDI produit des images détaillées et à faible bruit.

Dans les systèmes d'inspection des wafers, la stabilité de l'imagerie alignée sur les conditions du processus est tout aussi essentielle que la détection des défauts les plus fins. Les systèmes TDI de Basler permettent d'optimiser les performances d'inspection pour chaque système et processus grâce à une conception de vision spécifique à l'application. Cela permet d'obtenir des résultats d'inspection cohérents et des opérations à haut débit.
Jeffrey Baik
Jeffrey Baik
Product Market Manager
Inspection des écrans plats

Écrans plats

La recherche de défauts ou d'anomalies tels que les pixels morts, les distorsions de couleur, les backlight bleeding, les dysfonctionnements de l'écran tactile, les particules, les rayures ou les défauts de ligne sont des applications typiques de la production et de l'inspection des écrans plats (LCD, LED, OLED, QLED). Les substrats de grande taille sont scannés à une vitesse de bande élevée et une inspection complète à 100 % est possible dans le processus en ligne.

Circuit imprimé

Inspection optique des PCB

Lors de l'inspection particulièrement rapide des circuits imprimés, les défauts des composants complexes et les erreurs de circuit de l'ordre du micromètre doivent être détectés avec précision. Un système de vision TDI répond à ces exigences avec un débit de données élevé et une précision maximale. Il fournit des images à faible bruit et à contraste élevé, idéales pour une inspection précise des défauts. Les défauts les plus fins, tels que les défauts de soudure, les écarts de hauteur et les microfissures, peuvent ainsi être détectés de manière fiable.

L'acquisition d'images avec une précision et une vitesse élevées, leur transmission stable sur de longues distances en temps réel et leur traitement sans délai constitueront un défi majeur pour les futures applications de vision haut de gamme. Notre solution au niveau du système aide les clients à relever ces défis.
Che, Guanglu
Che, Guanglu
Product Market Manager, Basler China

Les avantages du système de vision Basler TDI

Notre système de vision TDI est la bonne solution pour vous si l'une ou plusieurs de ces affirmations s'appliquent à vous.

Vous souhaitez réduire les coûts grâce à un système allégé.

Parce que la réduction du coût des machines et du coût total de possession (TCO) contribue à la rentabilité.

Vous voulez travailler avec des experts qui savent de quoi ils parlent.

Parce que la compréhension et la résolution de votre problème nécessitent des connaissances approfondies, de la créativité et de l'expérience.

Vous souhaitez que votre système de vision soit achevé rapidement.

En effet, si vous consacrez moins de temps et d'efforts à ce lot de travail, vous pourrez vous concentrer plus intensément et plus soigneusement sur d'autres tâches.

Vous recherchez un fournisseur auprès duquel vous pouvez obtenir tous les composants et services d'une seule source.

Car le fait d'avoir une seule personne de contact pour tout réduit considérablement les efforts d'administration et d'intégration pour vous.

Votre accès direct à un système complet

En quelques étapes clairement définies, nous déterminons vos besoins et développons une solution personnalisée.

Étape 1

Étape 1

Prenez contact avec nous et nous organiserons une consultation.
Étape 2

Étape 2

Nous discutons de vos besoins et analysons vos défis.
Étape 3

Étape 3

Nous créons un concept qui définit tous les aspects technologiques, du matériel au logiciel d'application.
Étape 4

Étape 4

Sur la base du concept, nous élaborons une solution sur mesure en étroite collaboration avec vous.

Nous mettons en œuvre la solution de vision TDI avec vous - vous pouvez compter sur un système de vision robuste, performant et à l'épreuve du temps.