Fujifilm Fujinon Lens CF16ZA-1S F1.8 f16mm 1.2"
- C-mount Байонет объектива
- 1.2" Формат сенсора
- 16 mm Mин. фокусное расстояние
- 100 mm рабочее расстояние
Объектив Fujifilm с креплением стандарта C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 16 мм и диафрагменным числом от F1,8 до F16.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |