Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

daA1280-54lm - Basler dart

Камера Basler daA1280-54lm с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей ON Semiconductor AR0134 и частотой 54 кадров в секунду при разрешении 1,2 Mп.

Human Eye In-camera preprocessing BCON for LVDS
Купить сейчас или добавить в корзину запросов

daA1280-54lm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Запросить тестовую камеру
Сравнить
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm

Общая информация

Номер позиции No-Mount: 107139, CS-Mount: 107140, S-Mount: 107141

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор AR0134
Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 4,8 mm x 3,6 mm
Разрешение (Г x В) 1280 px x 960 px
Разрешение 1.2 MP
Размер пикселя (Г x В) 3,75 µm x 3,75 µm
Частота кадров 54 fps
Монохромная / цветная Mono

Характеристики камеры

Интерфейс BCON for LVDS
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Цифровой вход 1
Цифровой выход 2
Требования к питанию
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Энергопотребление (стандартное) 1,3 W

Дизайн

Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Температура корпуса 0 - 50°C
Вес (стандартный) 15g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • GenICam
  • UL
Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии dart с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер dart с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами dart. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 16.0 mm
Диапазон диафрагмы F2.0 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 4.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
Показать все для daA1280-54lm
Кабели

Кабели

Мы предлагаем обширный ассортимент кабелей передачи данных для камер серии dart. Для обеспечения оптимальной работы с камерами dart все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс BCON for LVDS
Длина кабеля 0.4 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Показать все для daA1280-54lm
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры dart. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии dart.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Spacer ring CS-mount for Basler Lens

Spacer ring CS-mount for Basler Lens

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
 - CS-mount to C-mount adapter

CS-mount to C-mount adapter

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to C-mount adapter
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
 - Set of spare screws for Basler Lenses
 - Set of spare screws for Basler Lenses
Set of spare screws for Basler Lenses
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
Показать все для daA1280-54lm
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для daA1280-54lm
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для daA1280-54lm
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для daA1280-54lm
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для daA1280-54lm
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все аналитические отчеты для daA1280-54lm
value
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler dart. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для daA1280-54lm
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для daA1280-54lm
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для daA1280-54lm
value

Разное

В категории «Разное» предлагаются практические примеры и технические статьи. В статьях приведена подробная справочная информация, тогда как в практических примерах рассматриваются возможные сценарии использования камер Basler в определенных условиях.

Показать все разное для daA1280-54lm
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Механический чертеж daA1280-54lm

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для daA1280-54lm.

Начать загрузку Basler dart - daA1280-54lm